ZHCSSI2D July 2023 – August 2025 TMS320F28P650DH , TMS320F28P650DK , TMS320F28P650SH , TMS320F28P650SK , TMS320F28P659DH-Q1 , TMS320F28P659DK-Q1 , TMS320F28P659SH-Q1
PRODUCTION DATA
请参考 PDF 数据表获取器件具体的封装图。
以下各节介绍了 SPI 控制器模式时序。更多有关 SPI 高速模式的信息,请参阅 TMS320F28P65x 实时微控制器技术参考手册 的“串行外设接口 (SPI)”一章。
SPI 高速模式的所有时序参数都假设 SPICLK、SPIPICO 和 SPIPOCI 上的负载电容为 5pF。在 HS_MODE 下,最大支持 50MHz 的时钟。
更多有关 SPI 高速模式的信息,请参阅 TMS320F28P65x 实时微控制器技术参考手册 的“串行外设接口 (SPI)”一章。
要在高速模式下使用 SPI,应用必须使用启用高速的 GPIO(请参阅高速 SPI 引脚多路复用 部分)。表 6-29 列出了支持高速模式的 SPI 时钟。
| SPI 时钟 | GPIO 引脚编号 |
|---|---|
| SPICLKA | GPIO60 |
| SPICLKB | GPIO65 |
| SPICLKC | GPIO71 |
| SPICLKD | GPIO93 |