ZHCSSI2D July 2023 – August 2025 TMS320F28P650DH , TMS320F28P650DK , TMS320F28P650SH , TMS320F28P650SK , TMS320F28P659DH-Q1 , TMS320F28P659DK-Q1 , TMS320F28P659SH-Q1
PRODUCTION DATA
请参考 PDF 数据表获取器件具体的封装图。
TMS320F28P65x (F28P65x) 是 C2000™ 实时微控制器系列中的一款可扩展、超低延迟器件,旨在提高电力电子设备的效率,包括但不限于:高功率密度、高开关频率,并支持使用 GaN 和 SiC 技术。
这些应用包括:
实时控制子系统基于 TI 的 32 位 C28x DSP 内核,可针对从片上闪存或 SRAM 运行的浮点或定点代码在每个内核中提供 200MIPS 的信号处理性能。这相当于基于 Cortex®-M7 的器件上的 400MHz 处理能力(C28x DSP 内核提供的性能比 Cortex®-M7 内核高两倍)。三角函数加速器 (TMU) 和循环冗余校验 (VCRC) 扩展指令集进一步增强了 C28x CPU 的性能,从而加快了对实时控制系统很关键的常用算法的速度。利用扩展指令集实现 IEEE 双精度 64 位浮点数学。最后,控制律加速器 (CLA) 使每个内核具有额外 200MIPS 的独立处理能力。这相当于基于 Cortex®-M7 的器件上的 280MHz 处理能力(CLA CPU 提供比 Cortex®-M7 内核高 40% 的性能)。
次级 C28x CPU 中添加了锁步双 CPU 比较器选项以及 ePIE 和 DMA,用于检测永久性和瞬态故障。为了实现从现有固件到新固件的快速上下文切换,已将实时固件更新 (LFU) 的硬件增强功能添加到 F28P65x 中。
高性能模拟块与处理单元和控制单元紧密集成,可提供出色的实时信号链性能。模数转换器 (ADC) 经过增强,具有多达 40 个模拟通道,其中 22 个具有通用输入/输出 (GPIO) 功能。通过硬件改进,极大地简化了过采样实施。对于安全关键型 ADC 转换,添加了一个硬件冗余校验器,并可以在不增加 CPU 周期的情况下比较多个 ADC 模块的 ADC 转换结果来实现一致性。三十六个与频率无关的 PWM 均具有高分辨率,支持控制从三相逆变器到高级多级电源拓扑的多个功率级。通过最小死区逻辑 (MINDL) 和非法组合逻辑 (ICL) 特性增强了 PWM。
通过加入可配置逻辑块 (CLB),用户可以添加自定义逻辑,还可将集成类似 FPGA 的功能到 C2000 实时 MCU 中。
EtherCAT 子器件控制器和其他业界通用协议(如 CAN FD 和 USB 2.0)均可在该器件上使用。快速串行接口 (FSI) 可跨隔离边界实现高达 200Mbps 的稳健通信。
作为高度互联的器件,F28P65x 还提供各种信息安全机制,帮助设计人员实施网络安全策略,并支持硬件加密、安全 JTAG 和安全启动等功能。
从安全的角度来看,F28P65x 支持多种信息安全机制。有关详细信息,请参阅 C2000™ 实时微控制器的工业功能安全 和 C2000™ 实时微控制器的汽车功能安全。
是否想详细了解 C2000 MCU 适用于实时控制系统的特性?查看使用 C2000™ 实时微控制器的基本开发指南,并访问 C2000™ 实时控制 MCU 页面。
C2000™ 实时控制微控制器 (MCU) 入门指南 涵盖了 C2000 器件开发中从硬件到支持资源的所有方面。除了主要的参考文档外,每个部分还提供了相关链接和资源,帮助用户进一步了解相关信息。
准备开始了吗?查看 TMDSCNCD28P65X 评估板并下载 C2000Ware。
| 器件型号(1) | 封装(2) | 封装尺寸(3) | 处理器 | EtherCAT® | 锁步 | 闪存大小 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TMS320F28P650DK9 | ZEJ(nFBGA,256) | 13mm x 13mm | CPU1+CLA、CPU2 | 是 | 是 | 1.28MB |
| NMR(nFBGA,169) | 9mm x 9mm | |||||
| PTP(HLQFP,176) | 26mm x 26mm | |||||
| TMS320F28P650DK8 | ZEJ(nFBGA,256) | 13mm x 13mm | CPU1+CLA、CPU2 | – | 是 | |
| NMR(nFBGA,169) | 9mm x 9mm | |||||
| PTP(HLQFP,176) | 26mm x 26mm | |||||
| TMS320F28P650DK7 | ZEJ(nFBGA,256) | 13mm x 13mm | CPU1+CLA、CPU2 | 是 | – | |
| NMR(nFBGA,169) | 9mm x 9mm | |||||
| PTP(HLQFP,176) | 26mm x 26mm | |||||
| TMS320F28P650SK7 | ZEJ(nFBGA,256) | 13mm x 13mm | CPU1+CLA | 是 | – | |
| NMR(nFBGA,169) | 9mm x 9mm | |||||
| PTP(HLQFP,176) | 26mm x 26mm | |||||
| TMS320F28P659DK8-Q1 | ZEJ(nFBGA,256) | 13mm x 13mm | CPU1+CLA、CPU2 | – | 是 | |
| PTP(HLQFP,176) | 26mm x 26mm | |||||
| PZP(HTQFP,100) | 16mm x 16mm | |||||
| TMS320F28P650DK6 | ZEJ(nFBGA,256) | 13mm x 13mm | CPU1+CLA、CPU2 | – | – | |
| NMR(nFBGA,169) | 9mm x 9mm | |||||
| PTP(HLQFP,176) | 26mm x 26mm | |||||
| PZP(HTQFP,100) | 16mm x 16mm | |||||
| TMS320F28P650SK6 | ZEJ(nFBGA,256) | 13mm x 13mm | CPU1+CLA | – | – | |
| NMR(nFBGA,169) | 9mm x 9mm | |||||
| PTP(HLQFP,176) | 26mm x 26mm | |||||
| PZP(HTQFP,100) | 16mm x 16mm | |||||
| TMS320F28P659DH8-Q1 | PZP(HTQFP,100) | 16mm x 16mm | CPU1+CLA、CPU2 | – | 是 | 768KB |
| TMS320F28P659SH6-Q1 | PTP(HLQFP,176) | 26mm x 26mm | CPU1+CLA | – | – | |
| PZP(HTQFP,100) | 16mm x 16mm | |||||
| TMS320F28P650DH6 | PZP(HTQFP,100) | 16mm x 16mm | CPU1+CLA、CPU2 | – | – | |
| TMS320F28P650SH7 | NMR(nFBGA,169) | 9mm x 9mm | CPU1+CLA | 是 | – | |
| PTP(HLQFP,176) | 26mm x 26mm | |||||
| TMS320F28P650SH6 | ZEJ(nFBGA,256) | 13mm x 13mm | CPU1+CLA | – | – | |
| NMR(nFBGA,169) | 9mm x 9mm | |||||
| PTP(HLQFP,176) | 26mm x 26mm | |||||
| PZP(HTQFP,100) | 16mm x 16mm |