ZHCSSI2D July 2023 – August 2025 TMS320F28P650DH , TMS320F28P650DK , TMS320F28P650SH , TMS320F28P650SK , TMS320F28P659DH-Q1 , TMS320F28P659DK-Q1 , TMS320F28P659SH-Q1
PRODUCTION DATA
请参考 PDF 数据表获取器件具体的封装图。
ePWM 外设是控制商业和工业设备中的许多电力电子系统的关键元件。通过从具备独立资源(这些独立资源可以一起运行形成一个系统)的较小模块构建外设,ePWM 4 类 模块能够以最小的 CPU 开销生成复杂的脉冲宽度波形。ePWM 4 类 模块的一些亮点包括复杂波形生成、死区生成、灵活的同步方案、高级跳变区功能和全局寄存器重载功能。ePWM 5 类增强功能包括扩展了同步链选项、链接和全局加载脉冲选择灵活性、XCMP 复杂波形生成功能、事件捕捉功能、添加了二极管仿真子模块和最小死区与非法组合逻辑子模块,以及事件触发子模块增强功能以对 ePWM 周期进行间隔不均匀的过采样。
借助 ePWM 和 eCAP 同步方案,可灵活地划分 ePWM 和 eCAP 模块,并可在这些模块内进行局部同步。
图 6-77 展示了 ePWM 模块。图 6-78 展示了 ePWM 跳变输入连接。
图 6-78 ePWM 跳变输入连接