ZHCSSI2D July 2023 – August 2025 TMS320F28P650DH , TMS320F28P650DK , TMS320F28P650SH , TMS320F28P650SK , TMS320F28P659DH-Q1 , TMS320F28P659DK-Q1 , TMS320F28P659SH-Q1
PRODUCTION DATA
请参考 PDF 数据表获取器件具体的封装图。
| 参数 | 测试条件 | 最小值 | 最大值 | 单位 | |
|---|---|---|---|---|---|
| VOH | D+,D- 单端 | USB 2.0 负载条件 | 2.8 | 3.6 | V |
| VOL | D+,D- 单端 | USB 2.0 负载条件 | 0 | 0.3 | V |
| Z(DRV) | D+,D- 阻抗 | 28 | 44 | Ω | |
| tr | 上升时间 | 全速,差分,CL = 50pF,10%/90%, Rpu 处于 D+ 上 |
4 | 20 | ns |
| tf | 下降时间 | 全速,差分,CL = 50pF,10%/90%, Rpu 处于 D+ 上 |
4 | 20 | ns |