ZHCSII3E August 2016 – July 2018
PRODUCTION DATA.
TI 的全新 TDA2Ex 片上系统 (SoC) 是经过高度优化的可扩展系列器件,专为满足领先的高级驾驶辅助系统 (ADAS) 的要求而设计。TDA2Ex 系列集最佳的性能、低功耗和 ADAS 视觉分析处理功能于一体,可广泛应用于当今汽车领域中的 ADAS 应用 以推动实现更自主的无碰撞驾驶体验。
TDA2Ex SoC 通过广泛的 ADAS 支持复杂的嵌入视觉技术 应用 ,包括泊车辅助、环视以及传感器融合系统。
TDA2Ex SoC 采用异类可扩展架构,包含 TI 的定点和浮点 TMS320C66x 数字信号处理器 (DSP) 生成内核、Arm Cortex-A15 MPCore™ 和双 Cortex-M4 处理器的组合。它集成有视频加速器,可用于解码以太网 AVB 网络中的多个视频流,并与用于渲染虚拟视图的图形加速器相结合,可以实现 3D 观影体验。TDA2Ex SoC 还集成了诸多外设,包括支持以太网或 LVDS 环视系统的多摄像头接口(并行和串行,包括 CSI-2)、显示屏和千兆位以太网 AVB。
此外,TI 提供了一整套针对 Arm 和 DSP 的开发工具,其中包括 C 语言编译器、用于简化编程和调度的 DSP 汇编优化器、可查看源代码执行情况的调试界面等。
每个器件都具有加密加速特性。高安全性 (HS) 器件上还提供支持的所有其他安全 特性,包括安全引导支持、调试安全性和可信执行环境支持。有关 HS 器件的更多信息,请联系您的 TI 代表。
TDA2Ex ADAS 处理器符合 AEC-Q100 标准。
| 器件编号 | 封装 | 封装尺寸 |
|---|---|---|
| TDA2EG-17 | FCBGA (538) | 17.0mm × 17.0mm |