ZHCSJN2B May 2019 – January 2021 DS90UH941AS-Q1
PRODUCTION DATA
| 参数 | 测试条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| fSCL | SCL 时钟频率 | 标准模式 | >0 | 100 | kHz | |
| 快速模式 | >0 | 400 | kHz | |||
| 超快速模式 | >0 | 1 | MHz | |||
| tLOW | SCL 低电平时间 | 标准模式 | 4.7 | µs | ||
| 快速模式 | 1.3 | µs | ||||
| 超快速模式 | 0.5 | µs | ||||
| tHIGH | SCL 高电平周期 | 标准模式 | 4 | µs | ||
| 快速模式 | 0.6 | µs | ||||
| 超快速模式 | 0.26 | µs | ||||
| tHD;STA | 启动或重复启动条件的保持时间 | 标准模式 | 4 | µs | ||
| 快速模式 | 0.6 | µs | ||||
| 超快速模式 | 0.26 | µs | ||||
| tSU;STA | 启动或重复启动条件的设置时间 | 标准模式 | 4.7 | µs | ||
| 快速模式 | 0.6 | µs | ||||
| 超快速模式 | 0.26 | µs | ||||
| tHD;DAT | 数据保持时间 | 标准模式 | 0 | µs | ||
| 快速模式 | 0 | µs | ||||
| 超快速模式 | 0 | µs | ||||
| tSU;DAT | 数据设置时间 | 标准模式 | 250 | ns | ||
| 快速模式 | 100 | ns | ||||
| 超快速模式 | 50 | ns | ||||
| tSU;STO | STOP 条件的设置时间 | 标准模式 | 4 | µs | ||
| 快速模式 | 0.6 | µs | ||||
| 超快速模式 | 0.26 | µs | ||||
| tBUF | STOP 和 START 条件之间的 总线空闲时间 | 标准模式 | 4.7 | µs | ||
| 快速模式 | 1.3 | µs | ||||
| 超快速模式 | 0.5 | µs | ||||
| tr | SCL 和 SDA 上升时间 | 标准模式 | 1000 | ns | ||
| 快速模式 | 300 | ns | ||||
| 超快速模式 | 120 | ns | ||||
| tf | SCL 和 SDA 下降时间 | 标准模式 | 300 | ns | ||
| 快速模式 | 300 | ns | ||||
| 超快速模式 | 120 | ns | ||||
| Cb | 每个总线的容性负载 | 标准模式 | 400 | pF | ||
| 快速模式 | 400 | pF | ||||
| 超快速模式 | 550 | pF | ||||
| tSP | 输入滤波器 | 快速模式 | 50 | ns | ||
| 超快速模式 | 50 | ns | ||||