ZHCSJN2B May 2019 – January 2021 DS90UH941AS-Q1
PRODUCTION DATA
DS90UH941AS-Q1 支持接收双图像视频输入,其中双图像以交替像素的形式传送。DS90UH941AS-Q1 不需要对此图像格式进行任何特殊处理。该图像可由 DS90UH941AS-Q1 分离,然后发送到两个独立的解串器(使用分离器模式),也可以发送给下游 DS90UH948-Q1 以便在解串器处分离为两个图像。
确保工作的要求如下:
交替像素模式是 DS90UH941AS-Q1 的默认工作模式。
如果启用了分离器模式,有两个选项可以正确地重新生成水平同步时序。优选的选项是使用 IMG_DELAY 的默认设置,并使用 IMG_HSYNC_CTLx 寄存器对每个端口的水平同步和水平后沿周期进行寄存器覆盖。第二个选项是允许自动生成水平同步时序,并将 IMG_DELAY 值设置为大于 3D 图像的水平同步周期加上水平后沿周期,单位为像素。