ZHCSJN2B May 2019 – January 2021 DS90UH941AS-Q1
PRODUCTION DATA
I2S 音频可以在中继器应用中被扇出和传播。默认情况下,数据在视频消隐期间通过数据岛传输进行传播。如果需要帧传输,则应将 I2S 引脚从解串器连接到所有串行器。在顶级解串器中激活环绕声会自动配置下游序列化器和解串器以使用数据岛传输进行环绕声传输。如果希望只使用 I2S_DA 和 I2S_DB 的 4 通道操作,则必须在整个中继器树中的每个串行器和解串器控制寄存器内明确设置此模式。