ZHCSJN2B May 2019 – January 2021 DS90UH941AS-Q1
PRODUCTION DATA
DS90UH941AS-Q1 是专为汽车信息娱乐应用设计的双路 DSI 转 FPD-Link III 桥接串行器。当与 FPD-Link III DS90UH940N-Q1、DS90UH948-Q1、DS90UH924-Q1、DS90UH926-Q1 或 DS90UH928-Q1 解串器配合使用时,DS90UH941AS-Q1 可通过具有成本效益的 50Ω 单端同轴电缆或 100Ω 差分屏蔽双绞线 (STP) 和屏蔽四路绞线 (STQ) 电缆提供单通道或双通道高速串行流。为了应对信息娱乐系统中显示器数量和差异的增加,DS90UH941AS-Q1 可以支持对称和非对称分离。
DS90UH941AS-Q1 可以整合两个差分对上的视频数据,以简化系统设计,并减小应用的互连线尺寸和重量。
FPD-Link III 接口支持视频和音频数据传输和全双工控制,包括同一条高速串行链路上的 I2C 通信和高达 8 个 I2S 音频通道。通过使用低压差分信令、数据换序和随机生成最大限度地降低了 EMI。
器件型号 (1) | 封装 | 封装尺寸(标称值) |
---|---|---|
DS90UH941AS-Q1 | VQFN (64) | 9.00mm x 9.00mm |