ZHCSJN2B May 2019 – January 2021 DS90UH941AS-Q1
PRODUCTION DATA
在正常工作中,GPIO[3:0] 可用作正向通道(输出)或反向通道(输入)模式下的通用 IO。可以从寄存器配置 GPIO 模式。有关 GPIO 使能和配置,请参阅表 8-2。
| 说明 | 器件 | 正向通道 | 反向通道 |
|---|---|---|---|
| GPIO3 | 串行器 | 0x0F[3:0] = 0x3 | 0x0F[3:0] = 0x5 |
| 解串器 | 0x1F[3:0] = 0x5 | 0x1F[3:0] = 0x3 | |
| GPIO2 | 串行器 | 0x0E[7:4] = 0x3 | 0x0E[7:4] = 0x5 |
| 解串器 | 0x1E[7:4] = 0x5 | 0x1E[7:4] = 0x3 | |
| GPIO1 | 串行器 | 0x0E[3:0] = 0x3 | 0x0E[3:0] = 0x5 |
| 解串器 | 0x1E[3:0] = 0x5 | 0x1E[3:0] = 0x3 | |
| GPIO0 | 串行器 | 0x0D[3:0] = 0x3 | 0x0D[3:0] = 0x5 |
| 解串器 | 0x1D[3:0] = 0x5 | 0x1D[3:0] = 0x3 |