ZHCSJN2B May 2019 – January 2021 DS90UH941AS-Q1
PRODUCTION DATA
| 值 | 单位 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| V(ESD) | 静电放电 | 人体放电模型 (HBM),符合 AEC Q100-002(1) | (DOUT0+、DOUT0-、DOUT1+、DOUT1-) | ±8000 | V |
| 其他引脚 | ±2500 | ||||
| 充电器件模型 (CDM),符合 AEC Q100-011 | ±1000 | ||||
| (IEC 61000-4-2) RD = 330Ω,CS = 150pF | 空气放电(DOUT0+、DOUT0-、DOUT1+、DOUT1-) | ±15000 | |||
| 接触放电(DOUT0+、DOUT0-、DOUT1+、DOUT1-) | ±10000 | ||||
| (ISO10605) RD = 330Ω,CS = 150pF RD = 2kΩ,CS = 150pF 或 330pF | 空气放电(DOUT0+、DOUT0-、DOUT1+、DOUT1-) | ±21000 | |||
| 接触放电(DOUT0+、DOUT0-、DOUT1+、DOUT1-) | ±10000 | ||||