ZHCSJN2B May 2019 – January 2021 DS90UH941AS-Q1
PRODUCTION DATA
D-PHY 接收器可以处于高速 (HS) 或 Escape 模式。在正常运行期间,数据通道将处于高速模式。在 Escape 模式下,D-PHY 将处于低功耗 (LP) 状态。在高速模式下,数据传输以突发形式发生,可能以停止状态 (LP-11) 开始和结束,也可能保持在 HS 模式并传输空或消隐数据包。有一个过渡状态可使 D-PHY 从正常模式进入 Escape 模式或低功耗状态。
进入高速模式的顺序是:LP-11、LP-01、LP-00,此时数据通道保持高速模式,直到接收到停止状态 (LP-11)。
进入 Escape 模式的顺序是:LP-11、LP-10、LP-00、LP-01、LP-00。只要观察到最终桥接状态 (LP-00),通道就会进入 Escape 模式。