ZHCSJN2B May 2019 – January 2021 DS90UH941AS-Q1
PRODUCTION DATA
| 最小值 | 最大值 | 单位 | ||
|---|---|---|---|---|
| 电源电压 | VDD11(VDD11_P0、VDD11_P1、VDD11_DSI、VDD11_A、VDD11_HS0、VDD11_HS1、VDD11_S、VDD11_L) | –0.3 | 1.32 | V |
| VDD18 | –0.3 | 2.16 | ||
| VDDIO | –0.3 | 3.96 | ||
| DSI 输入电压 | DSI0_D0P、DSI0_D0N、DSI0_D1P、DSI0_D1N、DSI0_D2P、DSI0_D2N、DSI0_D3P、DSI0_D3N、DSI0_CLKP、DS0_CLKN、DSI1_D0P、DSI1_D0N、DSI1_D1P、DSI1_D1N、DSI1_D2P、DSI1_D2N、DSI1_D3P、DSI1_D3N、DSI1_CLKP、DSI1_CLKN | –0.3 | 2.16 | V |
| LVCMOS IO 电压 | PDB、GPIO0、GPIO1、GPIO2、GPIO3、D_GPIO0、D_GPIO1、D_GPIO2、D_GPIO3、GPIO5_REG、GPIO6_REG、GPIO7_REG、GPIO8_REG、MOSI、MISO、SPLK、SS、I2C_WC、I2S_CLK、I2S_DA、I2S_DB、I2S_DC、I2S_DD、REM_INTB、REFCLK0、REFCLK1 | –0.3 | V(VDDIO) + 0.3 | V |
| 配置输入电压 | IDX、MODE_SEL0、MODE_SEL1 | –0.3 | 2.16 | V |
| 开漏电压 | I2C_SDA、I2C_SCL、INTB | –0.3 | 3.96 | V |
| FPD-Link III 输出电压 | DOUT0+、DOUT0-、DOUT1+、DOUT1- | −0.3 | 1.32 | V |
| 模拟电压 | LFDSI、LFT | −0.3 | 1.32 | V |
| 结温,TJ | 150 | °C | ||
| 存储温度,Tstg | -65 | 150 | ℃ | |