ZHCSJN2B May 2019 – January 2021 DS90UH941AS-Q1
PRODUCTION DATA
应在禁用 DSI 输入时启用独立 2:2 模式。这可确保正确启动器件。器件最初应在 DSI 禁用状态下进行 strap 配置,通过将寄存器 DUAL_CTL1 (0x5B) 中的 FPD3_TX_MODE[2:0] 位设置为 101 配置为独立 2:2 模式,然后通过将 RESET_CTL 寄存器中的 DISABLE_DSI 位设为 0 来启用 DSI。除非器件配置为独立 2:2 模式,否则器件将不允许对端口 1 寄存器进行写入。因此,应在配置端口 1 寄存器之前启用独立 2:2 模式。
可以为每个端口配置以下选项:
每个端口都具有以下状态: