ZHCSJN2B May 2019 – January 2021 DS90UH941AS-Q1
PRODUCTION DATA
D_GPIO[3:0] 引脚可配置为根据模式和反向通道频率获得不同的采样率。这些不同的模式由兼容的解串器控制。有关如何配置反向通道频率的详细信息,请参阅相应的解串器数据表。有关各种模式下 D_GPIO 的详细信息,请参阅表 8-3。
| HSCC_MODE(在 DES 上) | 模式 | D_GPIO 数 | 每帧样本数 | D_GPIO 有效频率(1) (kHz) | 允许的 D_GPIO | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5Mbps BC(2) | 10Mbps BC(3) | 20Mbps BC(4) | |||||
| 000 | 正常 | 4 | 1 | 33 | 66 | 133 | D_GPIO[3:0] |
| 011 | 快速 | 4 | 6 | 200 | 400 | 800 | D_GPIO[3:0] |
| 010 | 快速 | 2 | 10 | 333 | 666 | 1333 | D_GPIO[1:0] |
| 001 | 快速 | 1 | 15 | 500 | 1000 | 2000 | D_GPIO0 |