ZHCSJN2B May 2019 – January 2021 DS90UH941AS-Q1
PRODUCTION DATA
高速正向通道由 35 位数据组成,其中包含从串行器传输到解串器的 RGB 数据、同步信号、HDCP、I2C、GPIO 和 I2S 音频。图 8-2 显示了每个时钟周期的串行流。该数据有效载荷针对交流耦合链路上的信号传输进行了优化。数据是随机的、平衡和加扰的。
图 8-2 FPD-Link III 串流该器件在一个通道上支持 25MHz 至 105MHz 范围内的像素时钟,或在两个通道上支持 50MHz 至 210MHz 范围内的像素时钟。FPD-Link III 串流速率为每通道最大 3.675Gbps(最小 875Mbps)。