ZHCSJN2B May 2019 – January 2021 DS90UH941AS-Q1
PRODUCTION DATA
DS90UH941AS-Q1、DS90UH940N-Q1 或 DS90UH948-Q1 解串器结合使用,旨在连接主机(图形处理器)和显示器,支持 24 位色深 (RGB888) 和高清 (1080p) 数字视频格式。该解串器可以接收像素时钟频率高达 210MHz 的 8 位 RGB 流以及四个 I2S 音频流。DS90UH941AS-Q1 与 DS90UH940N-Q1 配对时可支持高达 170MHz 的像素时钟,与 DS90UH948-Q1 配对时可支持高达 192MHz 的像素时钟。