ZHCSJN2B May 2019 – January 2021 DS90UH941AS-Q1
PRODUCTION DATA
串行器有一个 PDB 输入引脚来启用器件或使其关断。此引脚可由外部器件或通过 VDDIO 控制。为了节省电量,当不需要显示时禁用链接(PDB = LOW)。确保在所有电源达到最终电平之前,该引脚未驱动为高电平。当 PDB 被驱动为低电平时,请确保将引脚驱动至 0V 至少 2ms 后再释放该引脚或将其驱动为高电平。在 PDB 直接上拉到 VDDIO 的情况下,需要一个 ≥10kΩ 的上拉电阻和一个 >10µF 的接地电容(参阅Topic Link Label10.2)。
将 PDB 切换为低电平使器件关断,并将所有控制寄存器重置为默认值。在此期间,PDB 必须保持低电平至少 2ms,然后再次变为高电平。