ZHCSJN2B May 2019 – January 2021 DS90UH941AS-Q1
PRODUCTION DATA
DS90UH941AS-Q1 是一个显示串行接口 (DSI) 转 FPD-Link III 桥接器件,其与 DS90UH94x 解串器配合使用,通过两根低成本 50Ω 同轴或两个 100Ω 屏蔽双绞线 (STP) 电缆,传输高分辨率视频、音频和控制信息。每个双 DSI 链路都有(4 个通道 + 1 个时钟)。所有链路都支持高达 2K 的视频分辨率和 24 位色深,并转换为双线对高速串行接口。串行总线方案 FPD-Link III 支持通过两条差分链路进行的视频和音频数据传输以及全双工控制(包括 I2C 通信)。视频数据的整合和对两个差分对的控制减少了互连尺寸和重量,同时还消除了偏差问题,并简化了系统设计。通过使用低压差分信令、数据换序和随机生成最大限度地减少了电磁干扰 (EMI)。在向后兼容模式下,该器件支持高达 WXGA 和 720p 的分辨率(24 位色深),并通过一条差分链路传输到 DS90UH92x-Q1 解串器。
DS90UH941AS-Q1 采用 HDCP 变送器。I2S 音频和视频数据在通过 FPD-Link III 接口发送之前是经过加密的。用于加密的 HDCP 密钥安全地存储在片上非易失性存储器中。
DS90UH941AS-Q1 支持高达 8 个 I2S 音频通道。从 I2S 输入接收到的音频数据经过加密后通过 FPD-Link III 接口发送,进而在最大采样率为 192kHz 的最多 8 通道 I2S 接口上重新生成。