ZHCSJN2B May 2019 – January 2021 DS90UH941AS-Q1
PRODUCTION DATA
DS90UH941AS-Q1 串行器具有六个 I2S 输入引脚,与兼容的解串器配对时,可支持 7.1 高清 (HD) 环绕声音频应用。位时钟 (I2S_CLK) 支持 1MHz 和 CLK/2 或 13MHz 中较低的频率。四个 I2S 数据输入分别传输两个 I2S 格式的数字音频通道,每个通道由字选择 (I2S_WC) 输入描绘。有关 I2S 连接图和时序信息,请参阅图 8-7 和图 8-8。
图 8-7 I2S 连接图
图 8-8 I2S 帧时序图表 8-6 涵盖了几种常用 I2S 采样率:
| 采样率 (kHz) | I2S 数据字大小(位) | I2S CLK (MHz) |
|---|---|---|
| 32 | 16 | 1.024 |
| 44.1 | 16 | 1.411 |
| 48 | 16 | 1.536 |
| 96 | 16 | 3.072 |
| 192 | 16 | 6.144 |
| 32 | 24 | 1.536 |
| 44.1 | 24 | 2.117 |
| 48 | 24 | 2.304 |
| 96 | 24 | 4.608 |
| 192 | 24 | 9.216 |
| 32 | 32 | 2.048 |
| 44.1 | 32 | 2.822 |
| 48 | 32 | 3.072 |
| 96 | 32 | 6.144 |
| 192 | 32 | 12.288 |