ZHCSJN2B May 2019 – January 2021 DS90UH941AS-Q1
PRODUCTION DATA
| 参数 | 测试条件 | PIN/FREQ。 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 功耗 | ||||||||
| PT | 总功率,正常工作 | 单链路,4 通道,DSI 输入, fDSI_CLK = 630MHz (fPCLK = 210 MHz), 双链路 FPD-Link III 输出, 线路速率 = 3.675Gbps, 棋盘图形, RL = 100Ω | VDD11、VDD18、VDDIO | 800 | mW | |||
| 电源电流 | ||||||||
| IDD | 电源电流,正常工作 | 单链路,4 通道,DSI 输入, fDSI_CLK = 630MHz (fPCLK = 210 MHz), 双链路 FPD-Link III 输出, 线路速率 = 3.675Gbps, 棋盘图形, RL = 100Ω | VDD11 | 165 | 500 | mA | ||
| VDD18 | 25 | 45 | mA | |||||
| VDDIO | 2 | 10 | mA | |||||
| IDDZ | 电源电流,关断模式 | PDB = L | VDD11 | 140 | mA | |||
| VDD18 | 15 | mA | ||||||
| VDDIO | 4 | mA | ||||||
| 1.8V LVCMOS I/O | ||||||||
| VIH | 高电平输入电压 | V(VDDIO) = 1.71V 至 1.89V | PDB、GPIO0、 GPIO1、GPIO2、 GPIO3、D_GPIO0、 D_GPIO1、 D_GPIO2、 D_GPIO3、 GPIO5_REG、 GPIO6_REG、 GPIO7_REG、 GPIO8_REG、 MOSI、MISO、 SPLK、SS、 I2C_WC、I2S_CLK、 I2S_DA、I2S_DB、 I2S_DC、I2S_DD、REFCLK0、REFCLK1 | 0.65 × V(VDDIO) | V | |||
| VIL | 低电平输入电压 | V(VDDIO) = 1.71V 至 1.89V | 0 | 0.35 × V(VDDIO) | V | |||
| IIH | 输入高电流 | VIN = V(VDDIO) = 1.71V 至 1.89V,启用内部下拉 | 0 | 100 | μA | |||
| VIN = V(VDDIO) = 1.71V 至 1.89V,禁用内部下拉 | GPIO0、GPIO1、 GPIO2、GPIO3、 D_GPIO0、 D_GPIO1、 D_GPIO2、 D_GPIO3、 GPIO5_REG、 GPIO6_REG、 GPIO7_REG、 GPIO8_REG、 MOSI、MISO、 SPLK、SS、 I2C_WC、I2S_CLK、 I2S_DA、I2S_DB、 I2S_DC、I2S_DD、REFCLK0、REFCLK1 | 0 | 10 | μA | ||||
| IIL | 输入低电流 | VIN = 0V | PDB、GPIO0、 GPIO1、GPIO2、 GPIO3、D_GPIO0、 D_GPIO1、 D_GPIO2、 D_GPIO3、 GPIO5_REG、 GPIO6_REG、 GPIO7_REG、 GPIO8_REG、 MOSI、MISO、 SPLK、SS、 I2C_WC、I2S_CLK、 I2S_DA、I2S_DB、 I2S_DC、I2S_DD、REFCLK0、REFCLK1 | -20 | 20 | μA | ||
| IIN-STRAP | Strap 配置引脚输入电流 | VIN = 0V 或 V(VDDIO) = 1.71V 至 1.89V | IDX、MODE_SEL0、MODE_SEL1 | -1 | 1 | μA | ||
| VOH | 高电平输出电压 | IOH = –2mA,V(VDDIO) = 1.71V 至 1.89V | GPIO0、GPIO1、 GPIO2、GPIO3、 D_GPIO0、 D_GPIO1、 D_GPIO2、 D_GPIO3、 GPIO5_REG、 GPIO6_REG、 GPIO7_REG、 GPIO8_REG、 MOSI, MISO、 SPLK、SS、 I2C_WC、I2S_CLK、 I2S_DA、I2S_DB、 I2S_DC、I2S_DD、 REM_INTB | V(VDDIO) − 0.45 | V | |||
| VOL | 低电平输出电压 | IOL = 2mA,V(VDDIO) = 1.71V 至 1.89V | 0 | 0.45 | V | |||
| IOS | 输出短路电流 | VOUT=0V | -35 | mA | ||||
| IOZ | TRI-STATE™ 输出电流 | VOUT = 0V 或 VDDIO,PDB = L | −20 | 20 | μA | |||
| 3.3V LVCMOS I/O | ||||||||
| VIH | 高电平输入电压 | V(VDDIO) = 3.0V 至 3.6V | PDB、GPIO0、 GPIO1、GPIO2、 GPIO3、D_GPIO0、 D_GPIO1、 D_GPIO2、 D_GPIO3、 GPIO5_REG、 GPIO6_REG、 GPIO7_REG、 GPIO8_REG、 MOSI、MISO、 SPLK、SS、 I2C_WC、I2S_CLK、 I2S_DA、I2S_DB、 I2S_DC、I2S_DD、REFCLK0、REFCLK1 | 2.0 | V(VDDIO) | V | ||
| VIL | 低电平输入电压 | V(VDDIO) = 3.0V 至 3.6V | 0 | 0.8 | V | |||
| IIH | 高输入电流 | VIN = V(VDDIO) = 3.0V 至 3.6V,启用内部下拉 | 0 | 180 | μA | |||
| VIN = V(VDDIO) = 3.0V 至 3.6V,禁用内部下拉 | GPIO0、GPIO1、 GPIO2、GPIO3、 D_GPIO0、 D_GPIO1、 D_GPIO2、 D_GPIO3、 GPIO5_REG、 GPIO6_REG、 GPIO7_REG、 GPIO8_REG、 MOSI、MISO、 SPLK、SS、 I2C_WC、I2S_CLK、 I2S_DA、I2S_DB、 I2S_DC、I2S_DD、REFCLK0、REFCLK1 | 25 | μA | |||||
| IIL | 输入低电流 | VIN = 0V | PDB、GPIO0、 GPIO1、GPIO2、 GPIO3、D_GPIO0、 D_GPIO1、 D_GPIO2、 D_GPIO3、 GPIO5_REG、 GPIO6_REG、 GPIO7_REG、 GPIO8_REG、 MOSI、MISO、 SPLK、SS、 I2C_WC、I2S_CLK、 I2S_DA、I2S_DB、 I2S_DC、I2S_DD、REFCLK0、REFCLK1 | −20 | 20 | μA | ||
| VOH | 高电平输出电压 | IOH = –4mA,V(VDDIO) = 3.0V 至 3.6V | GPIO0、GPIO1、 GPIO2、GPIO3、 D_GPIO0、 D_GPIO1、 D_GPIO2、 D_GPIO3、 GPIO5_REG、 GPIO6_REG、 GPIO7_REG、 GPIO8_REG、 MOSI, MISO、 SPLK、SS、 I2C_WC、I2S_CLK、 I2S_DA、I2S_DB、 I2S_DC、I2S_DD、 REM_INTB | 2.4 | V(VDDIO) | V | ||
| VOL | 低电平输出电压 | IOL = 4mA,V(VDDIO) = 3.0V 至 3.6V | 0 | 0.4 | V | |||
| IOS | 输出短路电流 | VOUT=0V | -60 | mA | ||||
| IOZ | TRI-STATE™ 输出电流 | VOUT = 0V 或 V(VDDIO),PDB = L | −20 | 20 | μA | |||
| 开漏输出 | ||||||||
| VOL | 输出低电平 | V(VDDIO) = 3.0V 至 3.6V,IOL = 4mA | INTB | 0 | 0.4 | V | ||
| V(VDDIO) = 1.71V 至 1.89V,IOL = 2mA | 0 | 0.45 | ||||||
| IOH | 输出泄漏电流 | V(VDDIO) | −20 | 20 | μA | |||
| 串行控制总线 I/O | ||||||||
| VIH | 输入高电平 | I2C_SCL、I2C_SDA | 0.7 x V(VDDIO) | V(VDDIO) | V | |||
| VIL | 输入低电平 | 0 | 0.3 x V(VDDIO) | V | ||||
| VHYS | 输入迟滞 | 50 | mV | |||||
| VOL1 | 输出低电平 | V(VDDIO) = 3.0V 至 3.6V,IOL = 3mA | 标准模式,快速模式 | 0 | 0.4 | V | ||
| V(VDDIO) = 3.0V 至 3.6V,IOL = 20mA | 超快速模式 | 0 | 0.4 | V | ||||
| VOL2 | 输出低电平 | V(VDDIO) = 1.71V 至 1.89V,IOL = 2mA | 快速模式,超快速模式 | 0 | 0.2 x V(VDDIO) | V | ||
| IIH | 输入电流高电平 | VIN = V(VDDIO) | -10 | 10 | μA | |||
| IIL | 输入电流低电平 | VIN = 0V | -10 | 10 | μA | |||
| CIN | 输入电容 | 5 | pF | |||||
| FPD-LINK III 收发器 | ||||||||
| VODp-p | 差分输出电压 | RL = 100Ω 反向通道被禁用 | DOUT0+、DOUT0-、DOUT1+、DOUT1- | 900 | 1200 | mVp-p | ||
| VOUT | 单端输出电压 | RL = 50Ω 禁用反向通道 | 450 | 600 | mV | |||
| ΔVOD | 输出电压不平衡 | RL = 100Ω | 1 | 50 | mV) | |||
| VOS | 输出失调电压 | RL = 100Ω | 550 | mV | ||||
| ΔVOS | 失调电压不平衡 | RL = 100Ω | 1 | 50 | mV | |||
| IOS | 输出短路电流 | FPD-link III 输出 = 0V | -20 | mA | ||||
| RT | 端接电阻 | 差分 | 80 | 100 | 120 | Ω | ||
| 单端 | 40 | 50 | 60 | Ω | ||||
| VID-BC | 差分反向通道输入振幅 | 反向通道数据速率 = 5、10 或 20Mbps | 170 | mV | ||||
| VIN-BC | 单端反向通道输入振幅 | 170 | mV | |||||
| DSI HSRX 接收器 | ||||||||
| VCMRX(DC) | 共模电压,HS 接收模式 | 稳定状态 | 稳定状态 | DSI0_D0P、 DSI0_D0N、 DSI0_D1P、 DSI0_D1N、 DSI0_D2P、 DSI0_D2N、 DSI0_D3P、 DSI0_D3N、 DSI0_CLKP、 DS0_CLKN, DSI1_D0P, DSI1_D0N, DSI1_D1P, DSI1_D1N, DSI1_D2P, DSI1_D2N, DSI1_D3P, DSI1_D3N, DSI1_CLKP, DSI1_CLKN | 70 | 330 | mV | |
| VCMRX(DC) | 共模电压,HS 接收模式 | 稳定状态 | DSI0_D0P、 DSI0_D0N、 DSI0_D1P、 DSI0_D1N、 DSI0_D2P、 DSI0_D2N、 DSI0_D3P、 DSI0_D3N、 DSI0_CLKP、 DS0_CLKN, DSI1_D0P, DSI1_D0N, DSI1_D1P, DSI1_D1N, DSI1_D2P, DSI1_D2N, DSI1_D3P, DSI1_D3N, DSI1_CLKP, DSI1_CLKN | 70 | 330 | mV | ||
| VIDTH | 差分输入高阈值 | 数据速率 ≤ 1.5Gbps | 70 | mV | ||||
| VIDTL | 差分输入低阈值 | -70 | mV | |||||
| VIH-HS | 单端输入高电压 | 460 | mV | |||||
| VIL-HS | 单端输入低电平 | −40 | mV | |||||
| VTERM-EN | HS 端接使能的单端阈值 | 450 | mV | |||||
| ZID | 差分输入阻抗 | 80 | 100 | 125 | Ω | |||
| DSI LPRX 接收器 | ||||||||
| VIH-LP | LP 逻辑 1 输入电压 | 支持的数据速率 ≤ 1.5Gbps 时适用 | DSI0_D0P、 DSI0_D0N、 DSI0_D1P、 DSI0_D1N、 DSI0_D2P、 DSI0_D2N、 DSI0_D3P、 DSI0_D3N、 DSI0_CLKP、 DS0_CLKN, DSI1_D0P, DSI1_D0N, DSI1_D1P, DSI1_D1N, DSI1_D2P, DSI1_D2N, DSI1_D3P, DSI1_D3N, DSI1_CLKP, DSI1_CLKN | 880 | mV | |||
| VIL-LP | LP 逻辑 0 输入电压 | 未处于 ULP 状态 | 550 | mV | ||||
| VHYST | 输入迟滞 | 25 | mV | |||||