ZHCSJN2B May 2019 – January 2021 DS90UH941AS-Q1
PRODUCTION DATA
FPD-Link III 接口通过集成的直流平衡解码方案仅支持交流耦合互连。 外部交流耦合电容器必须串联放置在 FPD-Link III 信号路径中,如图 9-3 和图 9-4 所示。
设计参数 | 示例值 |
---|---|
VDDIO | 1.8V |
STP 的交流耦合电容器:DOUT0± 和 DOUT1± | 100nF (50V / X7R / 0402) |
同轴的交流耦合电容器:DOUT0+ 和 DOUT1+ | 100nF (50V / X7R / 0402) |
同轴的交流耦合电容器:DOUT0- 和 DOUT1- | 47nF (50V / X7R / 0402) |
对于使用单端 50Ω 同轴电缆的应用,使用交流耦合电容器和 50Ω 电阻端接未使用的数据引脚(DOUT0-、DOUT1-)。
对于高速 FPD-Link III 传输,交流耦合电容器应使用最小的可用封装。这将有助于尽可能减少由于封装寄生引起的信号质量下降。