底盘控制及安全

舒适性、安全性和掌控性 – 针对自动驾驶时代进行优化

智能底盘系统正在重塑车辆响应、适应和保护的方式,为自动驾驶奠定基础。新一代底盘设计正在摒弃传统复杂机械结构,转向简化、轻量化的软件定义架构,以此提升驾乘舒适度、增强操控性并提高系统效率。借助我们的交互式方框图,您可获取全套车规级的半导体、参考设计与开发资源,加速开发智能、互联和安全的底盘系统,使其既可适配当下量产车型,也可面向未来自动驾驶平台。

为何选择 TI 开发新一代底盘控制与安全应用?

checkmark

推动自动驾驶技术的发展

采用我们的最新产品可设计具备故障容错能力、高可靠性的智能底盘系统,以支持新一代自动驾驶车辆。

checkmark

优化开发周期

实现所有元器件统一供应商采购,获取系统层面专业技术支持,并充分利用我们的各类设计资源与参考设计。

checkmark

简化功能安全认证

依托符合 ISO 26262 标准的车规级器件以及配套文档资料。

使能技术

借助我们的高精度、低噪声传感产品,保留真实原始信号

  • 通过保护敏感信号的完整性,实现高精度控制闭环。
  • 凭借超低功耗、高级输入保护以及宽温域特性,保障应用在各类极端环境下可靠、高效运行。
阅读了解 TI 如何应对智能底盘设计的核心工程难题,包括实时控制性能、ISO 26262 ASIL‑D 功能安全合规、热管理以及系统集成。
PDF
应用简报
低侧电流感应电路集成
低边电流传感广泛应用于低压电机控制应用。了解面向不同需求的选型方案。
PDF
视频系列
TI 高精度实验室 - 磁传感器视频系列
观看我们有关磁传感器的 TI 高精度实验室视频,了解如何使用线性 3D 霍尔效应传感器进行设计。
实现传感的特色产品
LDC5072-Q1 正在供货 具有正弦/余弦接口的汽车电感式位置传感器前端
TMAG6180-Q1 正在供货 具有 360° 角度范围的汽车级高精度模拟 AMR 角度传感器
TMAG5170D-Q1 正在供货 具有 SPI 接口的汽车类高精度 3D 线性霍尔效应双芯片传感器

使用我们的高性能处理器优化您的电机控制环路 

高性能处理单元可优化电机控制环路,提供更安全、响应更灵敏的驾驶体验,并具有制动距离更短和低延迟转向等优势。

  • 我们先进的 MCU 外设和数字信号处理功能可实现精确控制和复杂算法的快速执行。
  • 我们的锁步内核对每一步处理运算进行核验,提供关键安全防护,保障底盘安全关键应用的可靠性与运算精度。
产品概述
C2000™ 实时微控制器的汽车功能安全 (Rev. D)
了解我们的实时微控制器的功能安全相关特性。
PDF
白皮书
Speed Up Development With C2000™ Real-Time MCUs Using SysConfig
本白皮书介绍了如何开发 C2000 SysConfig 图形用户界面 (GUI) 工具来为设计人员简化开发过程。
PDF
实现处理 的特色产品
新产品 F29H859TU-Q1 正在供货 具有 C29x 200MHz 三核、锁步、4MB 闪存的汽车级功能安全合规型 C2000™ 64 位 MCU
TMS320F28P659DH-Q1 正在供货 汽车级 C2000 32 位 MCU、600MIPS、2xC28x + 1xCLA + 锁步、FPU64、768kB 闪存、16 位 ADC
TPS653860-Q1 正在供货 适用于安全相关应用的汽车级 2.3V 至 36V、2.8A 电源管理 IC (PMIC) 器件

平衡电机控制功率级的开关性能

在开关损耗和 EMI 性能之间实现最优平衡对于驱动电源开关的栅极至关重要。

我们灵活的配置功能可帮助您实现这种平衡,并且我们的低延迟和确定性开关性能可提供优化,最大程度减小电机控制环路的扭矩纹波。

这将显著改善转向和制动体验,减少振动并提高平稳度。

视频系列
构建您的无刷直流电机驱动器专业知识
我们的 TI 高精度实验室课程介绍了无刷直流电机及其工作原理和驱动方法。观看我们的培训系列,了解有关 BLDC 电机驱动器特性和优势的更多信息。
视频系列
构建您的电机驱动器专业知识
我们的 TI 高精度实验室课程介绍了有刷直流电机及其工作原理和驱动方法。观看我们的培训系列,了解有关有刷直流电机驱动器特性和优势的更多信息。
应用手册
电机驱动器电路板布局的最佳实践 (Rev. B)
本指南详细介绍了选择 BLDC 电机驱动器时会遇到的架构选项及主要注意事项,从而让您的设计充分发挥功能,实现优化尺寸、提高热效率或简化设计的目标。
PDF | HTML
实现控制的特色产品
DRV3233-Q1 正在供货 具有精确电流检测功能的汽车级 12V 和 24V 电池三相栅极驱动器单元
新产品 DRV8363-Q1 正在供货 具有精确电流检测功能的汽车级 24V 和 48V 电池三相栅极驱动器单元
DRV8263-Q1 正在供货 具有诊断和内部电流检测功能的汽车级 48V 全桥电机驱动器

使用我们的功能安全相关产品开展设计

我们拥有齐全的功能安全适配产品,可满足各种安全要求,包括仅提供基础安全信息的器件到完全符合 ISO 26262 标准的解决方案(高达 ASIL-D 等级),并且这些解决方案包含详尽的功能安全文档。我们的产品可无缝集成到您的功能安全设计工作流程中,支持简化且高效的开发流程。

白皮书
简化汽车和工业中的功能性安全认证
无论您从事工厂车间还是公路方面的设计,此白皮书中的集成电路 (IC) 设计方法都会为您提供所需的资源,从而简化功能安全设计。
PDF
白皮书
了解符合 IEC 62380 和 SN 29500 的功能安全时基故障基本 故障率估算 (Rev. A)
为实现功能安全合规性,需要解决系统和随机硬件故障。了解两种估算基本故障率 (BFR) 的方法,从而定量计算随机硬件故障。
PDF | HTML
实现功能安全 的特色产品
新产品 F29H859TU-Q1 正在供货 具有 C29x 200MHz 三核、锁步、4MB 闪存的汽车级功能安全合规型 C2000™ 64 位 MCU
TPS653860-Q1 正在供货 适用于安全相关应用的汽车级 2.3V 至 36V、2.8A 电源管理 IC (PMIC) 器件
DRV3233-Q1 正在供货 具有精确电流检测功能的汽车级 12V 和 24V 电池三相栅极驱动器单元

精选产品

新产品 汽车动力总成、区域与机箱控制 MCU F29H859TU-Q1 正在供货 具有 C29x 200MHz 三核、锁步、4MB 闪存的汽车级功能安全合规型 C2000™ 64 位 MCU
多通道 IC (PMIC) TPS653860-Q1 正在供货 适用于安全相关应用的汽车级 2.3V 至 36V、2.8A 电源管理 IC (PMIC) 器件
BLDC 驱动器 DRV3233-Q1 正在供货 具有精确电流检测功能的汽车级 12V 和 24V 电池三相栅极驱动器单元
电感式传感器 AFE LDC5072-Q1 正在供货 具有正弦/余弦接口的汽车电感式位置传感器前端
CAN 收发器 TCAN1043-Q1 正在供货 具有灵活数据速率和唤醒输入的汽车类 CAN FD 收发器
01 June 2026 | 公司博客
介绍线控技术如何将车辆转向、制动和悬架从机械系统向电子系统转型以及该技术对自动驾驶未来发展的意义。
阅读详情