交流/直流电源单元 (PSU) — 12V 直流 & 48V/54V 直流输出

产品和参考设计

交流/直流电源单元 (PSU) — 12V 直流 & 48V/54V 直流输出

方框图

概述

借助我们的集成电路和参考设计,您可以创建具有 12V 输出、旨在满足 80+ 钛金标准的紧凑型服务器电源单元 (PSU)。

设计要求

具有 12V 输出的服务器 PSU 设计通常需要:

  • 通过软开关、无桥 PFC 或 GaN 在 20%-80% 负载范围内实现的更高效率(80+ 钛金)。
  • 适用于数据中心应用的紧凑尺寸和高功率密度。
  • 通过支持 PMBus 的数字解决方案实现可扩展性和连接性。

下载 观看带字幕的视频 视频

方框图

查找适合您系统的产品和参考设计。

技术文档

未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
测试报告 3.6kW Single-phase totem-pole bridgeless PFC reference design with e-meter functionality (Rev. B) PDF | HTML 2024-7-18

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款。

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持。

视频