产品详情

Number of full bridges 1 Vs (min) (V) 4.5 Vs ABS (max) (V) 70 Peak output current (A) 26 RDS(ON) (HS + LS) (mΩ) 85 Sleep current (µA) 5 Control mode Independent 1/2-Bridge, PH/EN, PWM Control interface Hardware (GPIO), SPI Features Current Regulation, Current sense Amplifier, Integrated Current Sensing, Open-Load Detection Topology Integrated FET Rating Automotive TI functional safety category Functional Safety-Capable Operating temperature range (°C) -40 to 125
Number of full bridges 1 Vs (min) (V) 4.5 Vs ABS (max) (V) 70 Peak output current (A) 26 RDS(ON) (HS + LS) (mΩ) 85 Sleep current (µA) 5 Control mode Independent 1/2-Bridge, PH/EN, PWM Control interface Hardware (GPIO), SPI Features Current Regulation, Current sense Amplifier, Integrated Current Sensing, Open-Load Detection Topology Integrated FET Rating Automotive TI functional safety category Functional Safety-Capable Operating temperature range (°C) -40 to 125
VQFN-HR (VAK) 15 21 mm² (3.5 mm × 6 mm)

  • 符合面向汽车应用的 AEC-Q100 标准:
    • 温度等级 1:–40°C 至 +125°C,TA
  • 以功能安全合规型为目标

    • 提供协助功能安全系统设计的文件
  • 4.5V 至 65V(最大绝对值为 70V)工作电压范围
  • DRV8263-Q1 MOSFET 导通电阻 (HS + LS):85mΩ
  • 最大输出电流 = 28A
  • 可配置的控制模式
    • 单全桥,PH/EN 或 PWM 接口
    • 使用独立模式实现两个半桥
  • 2 个接口选项 - HW 或 SPI
  • PWM 工作频率高达 100kHz,具有自动死区时间断言
  • 可配置压摆率和适用于低电磁干扰 (EMI) 的展频时钟
  • 集成电流检测(无需使用分流电阻器)
  • IPROPI 引脚上的比例负载电流输出
  • IPROPI 引脚上的内核温度监测(仅限 SPI)

  • 可配置的电流调节
  • 具有可配置故障反应(锁存或重试)的保护和诊断性能
    • 在断开状态和导通状态下进行负载诊断,以检测开路负载和短路
    • 电源 (VM) 上的电压监控
    • 过流保护
    • 过热警告(仅限 SPI)

    • 过热保护
    • 断电制动

    • nFAULT 引脚上的故障指示
  • 支持 1.8V、3.3V、5V 逻辑输入
  • 低睡眠电流:25°C 下的典型值为 7µA
  • 器件系列比较表

  • 符合面向汽车应用的 AEC-Q100 标准:
    • 温度等级 1:–40°C 至 +125°C,TA
  • 以功能安全合规型为目标

    • 提供协助功能安全系统设计的文件
  • 4.5V 至 65V(最大绝对值为 70V)工作电压范围
  • DRV8263-Q1 MOSFET 导通电阻 (HS + LS):85mΩ
  • 最大输出电流 = 28A
  • 可配置的控制模式
    • 单全桥,PH/EN 或 PWM 接口
    • 使用独立模式实现两个半桥
  • 2 个接口选项 - HW 或 SPI
  • PWM 工作频率高达 100kHz,具有自动死区时间断言
  • 可配置压摆率和适用于低电磁干扰 (EMI) 的展频时钟
  • 集成电流检测(无需使用分流电阻器)
  • IPROPI 引脚上的比例负载电流输出
  • IPROPI 引脚上的内核温度监测(仅限 SPI)

  • 可配置的电流调节
  • 具有可配置故障反应(锁存或重试)的保护和诊断性能
    • 在断开状态和导通状态下进行负载诊断,以检测开路负载和短路
    • 电源 (VM) 上的电压监控
    • 过流保护
    • 过热警告(仅限 SPI)

    • 过热保护
    • 断电制动

    • nFAULT 引脚上的故障指示
  • 支持 1.8V、3.3V、5V 逻辑输入
  • 低睡眠电流:25°C 下的典型值为 7µA
  • 器件系列比较表

DRV8263-Q1 是一款适用于 24V 和 48V 汽车应用的宽电压、高功率、全集成 H 桥驱动器。该功率封装器件采用 BiCMOS 大功率工艺技术节点设计,提供了出色的电源处理能力和热性能,不仅封装尺寸小巧、易于布局,还可提供 EMI 控制、精确电流检测和诊断功能,稳健性较高。

器件集成了 N 沟道、H 桥、电荷泵、高侧电流检测和调节、电流比例输出以及保护电路。集成检测采用电流镜设计,无需分流电阻器,可节省电路板面积并降低系统成本。还提供了一种低功耗睡眠模式,以实现较低静态电流。

器件提供电压监测、负载诊断、过流和过热保护功能。故障情况通过 nFAULT 引脚指示。该器件提供两种型号:HW 接口和 SPI。SPI 型号可实现更加灵活的器件配置和故障监测。

DRV8263-Q1 是一款适用于 24V 和 48V 汽车应用的宽电压、高功率、全集成 H 桥驱动器。该功率封装器件采用 BiCMOS 大功率工艺技术节点设计,提供了出色的电源处理能力和热性能,不仅封装尺寸小巧、易于布局,还可提供 EMI 控制、精确电流检测和诊断功能,稳健性较高。

器件集成了 N 沟道、H 桥、电荷泵、高侧电流检测和调节、电流比例输出以及保护电路。集成检测采用电流镜设计,无需分流电阻器,可节省电路板面积并降低系统成本。还提供了一种低功耗睡眠模式,以实现较低静态电流。

器件提供电压监测、负载诊断、过流和过热保护功能。故障情况通过 nFAULT 引脚指示。该器件提供两种型号:HW 接口和 SPI。SPI 型号可实现更加灵活的器件配置和故障监测。

下载 观看带字幕的视频 视频
申请了解更多信息

可提供失效模式、影响和诊断分析 (FMEDA)、安全分析报告和安全手册等功能安全信息。立即申请

技术文档

未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 4
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 具有集成电流检测和诊断功能的 DRV8263-Q1 、 汽车级 65V H 桥 及驱动器 数据表 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2025-11-3
白皮书 48V 汽车车身电机应用的设计权衡 PDF | HTML PDF | HTML 2026-3-11
应用手册 串行外设接口的菊花链实现 (Rev. A) 英语版 (Rev.A) 2021-11-6
应用手册 Calculating Power Dissipation for a H-Bridge or Half Bridge Driver (Rev. A) PDF | HTML 2021-7-22

设计与开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

DRV8263H-Q1EVM — DRV8263-Q1 适用于硬件型号的评估模块

DRV8263H-Q1 评估模块 (EVM) 展示了 DRV8263H HotRod™ 封装的特性和性能。DRV8263H-Q1 采用完全集成的半桥驱动器,适用于多种汽车应用。H 桥驱动器非常适合工作电压为 4.5V 至 65V 且最大输出电流为 26A 的高电流应用。
用户指南: PDF | HTML
支持的产品和硬件
有库存
限制:
??asset.out-of-stock-ti_zh_CN??
无货
评估板

DRV8263S-Q1EVM — 适用于 SPI 型号的 DRV8263-Q1 评估模块

DRV8263S-Q1 评估模块 (EVM) 展示了 DRV8263S HotRod™ 封装的特性和性能。DRV8263S-Q1 采用完全集成的半桥驱动器,适用于多种汽车应用。H 桥驱动器非常适合工作电压为 4.5V 至 65V 且最大输出电流为 26A 的高电流应用。

用户指南: PDF | HTML
支持的产品和硬件
有库存
限制:
??asset.out-of-stock-ti_zh_CN??
无货
计算工具

DRV826X-Q1-JUNCTION-TEMPERATURE-CALC — DRV826X-Q1 Junction Temperature Calculator

DRV826X-Q1 Junction Temperature Calculator
支持的产品和硬件
参考设计

TIDA-020094 — 48V 区域参考设计

本参考设计展示了先进汽车级 48V 低电压电源轨架构的趋势。该设计包括 48V 主干架构及 48V 至 12V 电源转换。本参考设计重点介绍主要产品中的 48V 负载驱动器。这些产品包括高侧开关 (HSS) 和控制器 (HSSC)、智能电子保险丝及电机驱动器 (MD)。

支持的产品和硬件
参考设计

TIDA-020106 — 机电制动 (EMB) 参考设计

机电制动 (EMB) 是一种新型制动技术,旨在实现汽车的电气化和智能,为高级自动驾驶提供更低的总体成本、更快的响应和更精确的操作。该参考设计展示了一种完整的功能 EMB 设计。本指南中说明了硬件、软件和功能安全设计。由于电动助力转向 (EPS) 与 EMB 的关键元件非常相似,因此该参考设计也适用于 EPS。

支持的产品和硬件
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
VQFN-HR (VAK) 15 Ultra Librarian

订购和质量

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款。

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持。​​​​​​​​​​​​​​

视频