我们采用系统级方法来构建通信基础设施,提供完整的嵌入式处理器和模拟硬件产品系列以及优化的软件库,适用于宽带码分多址 (WCDMA)、时分同步码分多址 (TD-SCDMA)、全球微波互联接入 (WiMAX)™、长期演进 (LTE) 和增强型高速分组接入 (HSPA+) 开发平台。
-
宏 BTS 和云 RAN
-
异构网络
搜索所有应用
为何选择 TI 来搭建无线基础设施系统?
更清晰的信号
通过射频采样获得清晰的信号,从而在系统中无缝放大和传输信号。
提高了功效
通过低功率损耗、高性能的器件提高电源效率,同时保持器件可靠性。
成本优化设计
您可以从我们的收发器产品系列中灵活选择适合您作业的产品,实现更高性价比。
实现适合您设计的收发器架构
当今无线基础设施系统需要更高的带宽、更强的可扩展性和更低的成本。我们的射频 (RF) 采样收发器装备精良,能够解决您的设计难题。
- 高速数据转换器。我们的收发器配备数模转换器和模数转换器,运行速率可达 12GSPS。
- 小型封装。我们的 17mm x 17mm 覆晶式球栅阵列封装可用于空间受限的设计。
- 可靠性保护。在我们的收发器上集成射频过载检测器可增强器件的可靠性保护。
应用手册
从 JESD204B 升级到 JESD204C 时的系统设计注意事项 (Rev. A)
本应用报告重点介绍了 JESD204,可帮助您了解是否需要升级串行接口,以及从 JESD204B 升级到 JESD204C 之前需要考虑哪些因素。
应用手册
AFE77xx 集成收发器中的时分双工 (TDD) 模式 (Rev. A)
本应用手册演示了如何在 TDD 模式下配置 AFE77xx,以及如何使用 AFE77xx 评估模块 (EVM) 和 TSW14J56 EVM 进行 TDD 测量。
随着行业的发展,人们越来越需要更小、更高效的系统。我们的零中频 (IF) 收发器可在不影响性能的情况下显著减小系统尺寸、减轻重量并降低功耗。
- 低功率损耗。通过我们的零 IF 收发器降低功率损耗,从而减少设计的功率预算。
- 宽带宽。我们的产品具有较大的射频范围,能够灵活满足您的设计需求。
- 小型封装。我们的 17mm x 17mm 覆晶式球栅阵列封装可用于空间受限的设计。
应用手册
AFE77xx 集成收发器中的时分双工 (TDD) 模式 (Rev. A)
本应用手册演示了如何在 TDD 模式下配置 AFE77xx,以及如何使用 AFE77xx 评估模块 (EVM) 和 TSW14J56 EVM 进行 TDD 测量。