• Menu
  • Product
  • Email
  • PDF
  • Order now
  • 在数字预失真系统中使用 AFE77xx

    • ZHCAAL0B April   2019  – August 2021 AFE7728D , AFE7768D , AFE7769 , AFE7769D , AFE7799

       

  • CONTENTS
  • SEARCH
  • 在数字预失真系统中使用 AFE77xx
  1.   商标
  2. 1术语
  3. 2DPD 简介
  4. 3DPD 的基本构建块
    1. 3.1 基本 DPD 系统构建块
    2. 3.2 DPD 环路分析
  5. 4利用 AFE77xx 实现 DPD 系统
    1.     8
    2. 4.1 AFE77xx 发送器路径概述
    3. 4.2 AFE77xx 反馈观测接收器路径概述
  6. 5AFE77xx 中 DPD 系统的概要实现方式
    1. 5.1 时域双工系统概述
    2. 5.2 训练序列生成
    3. 5.3 AFE77xx 中的特殊 TDD 功能
  7. 6TX/FB 的延迟
    1. 6.1 TX 链中的延迟块
    2. 6.2 TXLO 和 FBNCO 频率偏移
  8. 7反馈抗混叠滤波
  9. 8TX 正交调制器校正 (QMC) 交互
  10. 9修订历史记录
  11. 重要声明
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
APPLICATION NOTE

在数字预失真系统中使用 AFE77xx

本资源的原文使用英文撰写。 为方便起见,TI 提供了译文;由于翻译过程中可能使用了自动化工具,TI 不保证译文的准确性。 为确认准确性,请务必访问 ti.com 参考最新的英文版本(控制文档)。

商标

Other TMs

1 术语

  • PA:功率放大器
  • TXQMC:发送器正交调制器校正。用于校正调制镜像和本地振荡器馈通。
  • DPD:一种将数字预失真信号应用于功率放大器以提供非线性补偿的技术。
  • TX:发送器链。在 AFE77xx 中有四种可用的发送器。
  • FB:数字预失真的反馈观测链。AFE77xx 中有两种可用的观测链。
  • DL:下行链路或流量发送器运行时段
  • RX:流量接收器链。在 AFE77xx 中有四种可用的接收器。
  • UL:上行链路或流量接收器运行时段
  • LO:本机振荡器。用于直接升频转换或降频转换混合。
  • NCO:数控振荡器。在反馈路径中使用,将射频信号降频转换至基带。
  • LO 馈通:混合电路的 DC 偏移,导致了本机振荡器频率的泄漏损耗。可通过 TXQMC 校准到更低的水平。
  • 图片:不需要的镜像,位于以本机振荡器频率为中心的对侧。这是混合电路正交混合不理想造成的。可通过 TXQMC 校准到更低的水平。
  • 奈奎斯特镜像:这是奈奎斯特采样造成的混叠镜像。
  • MIMO:多输入多输出收发器
  • JESD204:由 JEDEC 标准委员会制定的高速串行链路
  • SERDES:高速串行器和解串器

2 DPD 简介

在典型的电信基站以及小型蜂窝和分布式天线系统等各种衍生系统中,功率放大器 (PA) 的总功率传输和电源效率现已成为当前第四代 (4G) 系统和即将到来的第五代 (5G) 预发布系统的主要规格指标。由于对移动数据的需求增加,电信设备必须具有更小的外形尺寸,未来可能还要能够支持多输入多输出天线阵列 (MIMO)。无线电设备的物理尺寸更小、密度更高有助于实现更高的电源效率。

尽管每台无线电设备的天线数量在不断增加,但只要保持设备成本与原来持平,无线电制造商就能在不断发展的市场中保持竞争力。在理想情况下,PA 应是线性的,可提供与 PA 的增益 (k) 和输入功率 (Vin) 成正比的功率,如图 2-1 所示。但 PA 的线性性能并不理想,具有典型的 1dB 压缩点和三阶截点(如图 2-2 所示)。工程师在设计时必须考虑这些非线性行为,了解如何权衡 PA 的线性性能和最大输出功率限制。

GUID-3FD68678-1C37-4724-8356-51C87AE1F8CF-low.gif图 2-1 具有线性增益模型的理想功率放大器行为
GUID-1934EF7F-0674-438B-9B6A-D6E52AE5929F-low.gif图 2-2 具有非线性增益系数模型的实际功率放大器行为

为了克服线性功率限制,同时降低无线电的整体成本,无线电制造商必须发挥创造力,使用成本更低、线性功率传输限制更少的 PA。工程师针对上述 PA 应用创新技术,促使 PA 具有非线性行为,甚至接近饱和区域,从而传输更高的发送功率。这种技术需要进行数字处理,并被称为数字预失真,或 DPD。如图 2-1 所示,DPD 的目标是确定 PA 非线性行为的特性,并在 PA 中注入线性信号,以实现整体输出的线性化。比较图 2-2 和图 2-3 可以发现,经过 DPD 线性化后 PA 的可使用区域得以增加,从而提高了无线电系统的可用输出功率。

GUID-3F16596F-2A12-4DA1-8B6F-0CADF1939BA8-low.gif图 2-3 具有预失真输入的整体功率放大器行为

在学术和工业领域研究和实施了各种数字处理优化和算法架构,目标是增加 PA 功率传输和效率。若要实施 DPD,无线电必须具有可用于发送观测的反馈路径。为了帮助系统设计人员完成具有 DPD 的无线电收发器系统,TI 的 AFE77xx 系列收发器包含可用于实施的高性能反馈观测路径。

GUID-71728BD2-D5CC-493A-8F61-62F748A57EB2-low.gif图 2-4 AFE77xx 系列收发器方框图

3 DPD 的基本构建块

3.1 基本 DPD 系统构建块

从 DPD 系统的构建块来看,该系统包含负反馈和正向校正路径,如图 3-1 所示。正向路径可简化为基本的数字升频转换块、DAC、调制器和 PA。负反馈路径包含一个观测路径,可观测 PA 输出、解调器、ADC 和数字降频转换块。DPD 运行期间观测到的数据将以负反馈的形式馈入 DPD 处理环路,对正向路径进行预失真。预失真的功率曲线应与 PA 的线性曲线成反比,以便使 PA 总输出线性化。

GUID-A3E7CDA4-EEC6-4912-99F4-3A3E4ACDC563-low.gif图 3-1 基本 DPD 构建块

 

Texas Instruments

© Copyright 1995-2025 Texas Instruments Incorporated. All rights reserved.
Submit documentation feedback | IMPORTANT NOTICE | Trademarks | Privacy policy | Cookie policy | Terms of use | Terms of sale