医疗
利用我们的模拟和嵌入式处理产品与专业知识设计更智能的高性能医疗系统
搜索所有应用
为什么选择 TI 实现医疗应用?
提供持续创新
我们在设计全面的模拟和嵌入式处理产品系列时,充分考虑医疗需求,为您提供所需的突破性技术。
提高 SNR 以提高成像质量
通过更大限度地减少设计中其他元件的干扰,我们的低噪声器件能让您充分利用成像系统。
轻松满足医疗设计安全要求
我们的集成隔离式器件和电源模块支持 IEC 60601-1 等标准,可帮助您节省设计时间并支持您的医疗安全功能。
延长电池使用寿命
我们的低 IQ 信号链、电源和低功耗连接解决方案可延长电池寿命和货架期,从而让您充分利用电池。
设计更智能的高性能医疗系统
涵盖患者监护和成像的各种模拟前端
我们的模拟前端在临床和健康系统方面拥有悠久的历史。我们的生物传感 AFE 可为 ECG、PPG、EEG 和 ICG 提供完整的独立多模式模拟信号链。我们的超声波 AFE 产品系列具有种类繁多的高度集成模拟前端解决方案,可用于实现出色的高端/中端手推车式系统和便携式超声系统。
查找可提供以下灵活组合的产品:
- 通道数接口 (LVDS/JESD)
- 时间增益补偿 (TGC)
- 连续波 CW) 模式信号带宽
- 功耗与噪声的权衡
- 高通道数 X 射线和 CT 扫描仪
Design and analysis of a TGC circuit to drive the control voltage
超低噪声电源和低 EMI,可实现高精度和敏感信号链性能
要在成像和患者监控等医疗应用中实现精密信号链,低噪声 LDO 稳压器和开关转换器、精密监控和可靠保护是基本需求。我们的专用电源工艺技术以及先进的电路和测试技术可提高精度,更大限度地减少失真并降低线性和开关电源转换器的噪声。降低开关稳压器的 EMI 可能是许多电源设计人员面临的一项主要挑战。我们的器件内置了降低 EMI 的技术,有助于节省设计时间,同时帮助您遵守医疗安全标准 IEC60601-1。
通过高电压隔离实现强大而可靠的系统运行
我们的隔离产品系列具有超高的工作电压和超高的可靠性,可延长系统寿命,并在患者监护、AED 和输液泵等医疗应用中提供保护。
我们的隔离产品系列能够通过高效、紧凑和高性能的隔离式电源提供隔离式信号。
爬电距离、间隙和绝缘穿透距离 (DTI) 是在数字隔离器的任何医疗设备认证中根据 IEC60601-1 医疗标准进行评估的关键距离。当医疗设备制造商为其设计选择经过认证的数字隔离器时,他们确信绝缘性能已经过第三方认证机构的验证。
MSP430 Motion Detector using integrated Smart Analog Combo
利用人工智能实现医疗保健行业转型
通过我们的处理器系列中可轻松编程的硬件加速器,借助高性能计算机视觉、传感器融合和 AI 处理充分利用您的设计。使用 Python、TensorFlow Lite、ONNX Runtime、TVM、GStreamer、Docker 和 ROS 进行快速设计,并通过我们的 TI Edge AI 生态系统的生产就绪解决方案在更短的时间内上市。无论您是进行简单设计还是更复杂的设计,都可以通过品类齐全且易于使用的硬件、软件和工具(包括行业专家的在线咨询)激发您的创新灵感。