边缘 AI

嵌入式人工智能

View all products

适用于边缘 AI 的实用嵌入式处理解决方案

通过可轻松编程的硬件加速器,借助高性能计算机视觉、传感器融合和 AI 处理充分利用您的设计。使用 Python、TensorFlow Lite、ONNX Runtime、TVM、GStreamer、Docker 和 ROS 进行快速设计。借助 TI Edge AI 生态系统中的可立即投入生产的解决方案,在更短的时间内推向市场。

将智能摄像头、机器人和智能机器变为现实

Upgrade your workspace with an 8 TOPS processor starter kit for AI vision and sensor fusion applications. Then explore software demos to find inspiration for your next project.

立即开始使用

8 TOPS edge AI starter kit, software demos, cloud development tools and TI Edge AI Academy— all for $249

Evaluation board
适用于 Edge AI 视觉系统的 TDA4VM 处理器入门套件

借助 TDA4VM 处理器入门套件,实现智能摄像头、机器人和智能机械。利用快速设置流程和各种基础演示和教程,您可以在一小时之内根据想象开始进行原型设计。此套件可实现 8 TOPS 的深度学习性能以及硬件加速的边缘 AI 处理,无需任何手动工具。仅使用 Linux 和业界标准 API(TensorFlow Lite、ONNX Runtime、TVM、GStreamer、Docker、ROS 和 OpenGL ES)即可在嵌入式应用中实现高速 AI。

开箱视频:观看开箱并设置入门套件

Alt text

使用业界通用 API 进行快速设计

使用 Python、TensorFlow Lite、ONNX Runtime、TVM、GStreamer、Docker、ROS 和其他业界通用 API 轻松部署 AI 模型并加速深度学习、成像、视觉和多媒体功能。更低级的软件工具和中间件通过自动加速成像、视觉、多媒体和 AI 功能来简化开发,从而使您可以快速进行设计。

 

添加具有出色深度学习推理的嵌入式智能

TDA4x processors enable some of the highest fixed-point embedded deep learning inference per TOPS in the industry.

Alt text
EDGE AI vacuum

借助高度集成的 TDA4x 处理器降低系统功耗和成本

checkmark

深度学习加速器

可编程 DSP 上的矩阵乘法加速器可实现 4K 8 位和 2K 16 位固定乘法每周期累加,并可实现业界卓越的功效(fps/瓦)。

checkmark

计算机视觉加速器

计算密集型低级别强力像素处理任务被卸载到高能效硬件加速器上,从而实现更小的系统占用空间和简化的电源设计。

checkmark

智能存储器和总线架构

具有非阻塞基础设施和大型内部存储器的高带宽总线互连可减少 DDR 实例,提高系统吞吐量和能效。

checkmark

功能安全和信息安全

具有集成 MCU 且符合功能安全标准的处理器可帮助您获得 SIL-3 认证,而集成安全功能可帮助您减小系统尺寸并降低成本。

使用高度集成的处理器设计高效的边缘 AI 系统

用于成像、视觉、多媒体和深度学习的高效硬件加速使商业上可行的边缘 AI 系统针对性能、功耗、尺寸、重量和成本进行了优化。 

查看白皮书

为您的设计购买可立即投入生产的精英处理器

TDA4x processors enable one of the highest fixed-point embedded deep learning inference capabilities in the industry.

TDA4VM 新产品

基于深度学习技术的 L2/L3 近场分析系统的下一代 SoC 系列

借助 TI Edge AI 生态系统,可在更短的时间内投入市场

供应商
专业化
服务
Phytec 模块上系统 (SOM)
Learn more
Allied Vision 摄像头和传感器
Learn more
D3 Engineering 摄像头、雷达、传感器融合、硬件、驱动器和固件
Learn more
Ignitarium AI 服务和机器人
Learn more
RidgeRun Linux 开发、GStreamer 插件和 AI 应用
Learn more
Kudan 同步定位与地图构建 (SLAM)
Learn more
Amazon Web Services 面向机器学习、模型管理和 IoT 的云服务 Learn more