ZHDA325 October 2026 AM2431 , AM2432 , AM2434 , AM623 , AM625 , AM625-Q1 , AM625SIP , AM62A1-Q1 , AM62A3 , AM62A3-Q1 , AM62A7 , AM62A7-Q1 , AM62L , AM62P , AM62P-Q1 , AM6411 , AM6412 , AM6421 , AM6422 , AM6441 , AM6442 , AM67 , AM67A , AM68 , AM68A , AM69 , AM69A , DRA821U , DRA829J , DRA829V , TDA4AEN-Q1 , TDA4AH-Q1 , TDA4AL-Q1 , TDA4AP-Q1 , TDA4APE-Q1 , TDA4VE-Q1 , TDA4VEN-Q1 , TDA4VH-Q1 , TDA4VL-Q1 , TDA4VM , TDA4VM-Q1 , TDA4VP-Q1 , TDA4VPE-Q1 , TDA54-Q1
节 3.2 列出了供应链中各方承担的主要 CRA 要求。如果制造商未在欧盟境内设有实体,则 CRA 要求其指定授权的欧盟代表。该代表是当地注册的实体,可以接收监管通信,并代表制造商行事。这一分配反映了 TI 对典型嵌入式产品供应链的解读。具体产品和供应链安排可能导致不同的责任分配;但节 3.2 不能替代针对具体产品的合规性分析。
| CRA 要求 | 法规依据 | TI(元件制造商) | 一级/SoM 供应商 | OEM 产品制造商 |
|---|---|---|---|---|
| 网络安全风险评估 | 第 13(2) 条 | 芯片层面威胁模型;安全数据表 | 板层面风险评估 | 涵盖整个系统的产品层面风险评估 |
| SBOM — 顶级依赖项 | 附录 I,第 II 部分,第 1 项 | SBOM(SPDX、CycloneDX);使用 MySecure 获取的安全软件 | 板级 SBOM | 集成所有供应商 SBOM 和自有应用软件的产品 SBOM |
| 发布时未发现可被利用的漏洞 | 附录 I,第 I 部分,第 2(a) 项 | 每次发布前已扫描 SDK | 发布前已扫描板 (BSP) 软件。供应商还提供 SDK 和其他软件。 | 在投放欧盟市场之前,对完整产品进行已知漏洞扫描 |
| 默认安全配置 | 附录 I,第 I 部分,第 2(b) 项 | 提供硬件信任根和安全引导功能;在强制安全型器件型号上由 ROM 强制执行 | 配置板默认设置 | 产品以安全默认状态发货;提供客户说明;强制要求客户更改密码等默认设置 |
| 可能的安全更新 | 附录 I,第 I 部分,第 2(c) 项 | 通过 CI/CD 流水线或安全文件夹提供固件补丁(基于灵敏度)。PSIRT/PSAP 跟踪并传达补丁状态。 | 板更新机制 | 向最终用户提供更新;免费 |
| 防止未经授权的访问 | 附录 I,第 I 部分,第 2(d) 项 | 硬件访问控制;调试端口控制 | 板层面身份验证 | 产品层面身份验证和访问管理 |
| 集成保护 | 附录 I,第 I 部分,第 2(f) 项 | 签名的固件架构支持引导完整性;在安全强制型器件型号上以加密方式强制执行 | 电路板元件的固件签名 | 系统层面的完整性验证 |
| 限制攻击面 | 附录 I,第 I 部分,第 2(j) 项 | 硬件隔离 | 板接口配置 | 产品接口最小化和加固 |
| 产品安全测试和漏洞处理的安全测试报告 | 附录 I 第 I 部分、附录 I 第 II 部分和附录 VII(6) | 涵盖元件层面安全功能的测试报告。更新了每个元件层面漏洞修复的报告。 | 涵盖板层面安全集成的测试报告。更新了每个板层面漏洞修复的报告。 | 涵盖最终产品安全功能的测试报告。更新了每个产品层面漏洞修复的报告。 |
| CE 标识 | 第 29-30 条 | 投放到欧盟市场的 TI 元件必须加贴 | 如果一级供应商独立将模块投放到欧盟市场,则必须加贴 | 最终产品必须加贴 |
| 授权的欧盟代表 | 第 18 条 | TI 在欧盟设有实体 | 如果未在欧盟设立一级供应商,则必须指定 | 如果未在欧盟设立 OEM,则必须指定 |
| 协调漏洞披露 (CVD) 政策 | 附录 I,第 II 部分,第 5 项 | TI PSIRT 政策 | 一级供应商自己的 CVD 政策 | OEM 针对其产品自己的 CVD 政策 |
| 漏洞报告联系方式 | 附录 I,第 II 部分,第 6 项 | psirt@ti.com | 一级供应商安全联系方式 | 向最终用户发布的 OEM 安全联系方式 |
| 报告遭到积极利用的漏洞 | 第 14 条 | TI 使用 CRA 单一报告平台同时通知国家 CSIRT 和 ENISA;有关完整的通知序列,请参阅“第 14 条 — 制造商的报告义务”。 | 一级供应商同时通知国家 CSIRT 和 ENISA;有关完整的通知序列,请参阅“第 14 条 — 制造商的报告义务”。 | OEM 同时通知国家 CSIRT 和 ENISA;有关完整的通知序列,请参阅“第 14 条 — 制造商的报告义务”。 |
| 支持期限声明 | 附录 II,第 7 项 | 每个器件系列的生命周期指南 | 声明的模块支持期限 | 向最终用户声明的产品支持期限 |
| 技术文档 | 第 31 条 | 元件层面的技术文档 | 模块层面的技术文档 | 完整产品的技术文档 |