ZHCAEV0 December   2024 ISO5451 , ISO5451-Q1 , ISO5452 , ISO5452-Q1 , ISO5851 , ISO5851-Q1 , ISO5852S , ISO5852S-EP , ISO5852S-Q1 , UCC21710 , UCC21710-Q1 , UCC21717-Q1 , UCC21732 , UCC21732-Q1 , UCC21736-Q1 , UCC21737-Q1 , UCC21738-Q1 , UCC21739-Q1 , UCC21750 , UCC21750-Q1 , UCC21755-Q1 , UCC21756-Q1 , UCC21759-Q1

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 引言
  5. SiC 和 IGBT 特性
  6. 失效模式
  7. 短路保护方法
    1. 4.1 基于短路电流的保护实现方案
    2. 4.2 基于短路电压的保护实现方案
  8. DESAT 电路设计
    1. 5.1 DESAT 电路元件选型
    2. 5.2 寄生元件的影响
    3. 5.3 Rlim 对 DESAT 噪声的影响
  9. 安全关断
    1. 6.1 安全关断机制
    2. 6.2 安全关断注意事项
  10. 短路测试设置和数据
    1. 7.1 短路工作台测量设置
    2. 7.2 用于数据收集的 SC 板设置
    3. 7.3 用于 SC 测试的不同电路配置
    4. 7.4 工作台测量结果
    5. 7.5 SiC 与 IGBT 电源模块短路观察的总体摘要
  11. 设计 SC 保护电路的关键注意事项
  12. 总结
  13. 10参考资料

寄生元件的影响

除了 DESAT 外部电路的参数值(电容、电阻、正向压降等)外,还必须注意外部电路引入的寄生效应及其影响。这里讨论了可能影响 DESAT 检测时间的两个寄生元件:高压二极管的结电容和 DESAT 节点上的寄生电容。

高压二极管的结电容会影响 DESAT 检测时间,因为它会从漏极/集电极耦合 dV/dt,从而导致电流流动。当漏极/集电极上存在负 dV/dt 时,会从 DESAT 引脚拉出电流;当漏极/集电极上存在正 dV/dt 时,则电流会注入 DESAT 引脚。这种电流电话可能增加或减少 DESAT 检测时间。图 5-3 展示了较大的高压二极管结电容如何导致 DESAT 引脚电压骤降更明显,从而延长消隐电容器的充电时间。

UCC21750Q1 结电容仿真结果图 5-3 结电容仿真结果

DESAT 节点上的额外寄生电容也会影响 DESAT 检测时间。这些寄生电容可能来自 DESAT 上的钳位二极管(肖特基二极管和/或齐纳二极管)或 PCB 布线电容。钳位二极管的结电容通常约为 5pF,而 PCB 布线寄生电容因系统而异,通常在 5pF 至 20pF 范围内。计算 DESAT 消隐电容器充电时间时,请考虑额外的电容值。