ZHCAEV0 December   2024 ISO5451 , ISO5451-Q1 , ISO5452 , ISO5452-Q1 , ISO5851 , ISO5851-Q1 , ISO5852S , ISO5852S-EP , ISO5852S-Q1 , UCC21710 , UCC21710-Q1 , UCC21717-Q1 , UCC21732 , UCC21732-Q1 , UCC21736-Q1 , UCC21737-Q1 , UCC21738-Q1 , UCC21739-Q1 , UCC21750 , UCC21750-Q1 , UCC21755-Q1 , UCC21756-Q1 , UCC21759-Q1

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 引言
  5. SiC 和 IGBT 特性
  6. 失效模式
  7. 短路保护方法
    1. 4.1 基于短路电流的保护实现方案
    2. 4.2 基于短路电压的保护实现方案
  8. DESAT 电路设计
    1. 5.1 DESAT 电路元件选型
    2. 5.2 寄生元件的影响
    3. 5.3 Rlim 对 DESAT 噪声的影响
  9. 安全关断
    1. 6.1 安全关断机制
    2. 6.2 安全关断注意事项
  10. 短路测试设置和数据
    1. 7.1 短路工作台测量设置
    2. 7.2 用于数据收集的 SC 板设置
    3. 7.3 用于 SC 测试的不同电路配置
    4. 7.4 工作台测量结果
    5. 7.5 SiC 与 IGBT 电源模块短路观察的总体摘要
  11. 设计 SC 保护电路的关键注意事项
  12. 总结
  13. 10参考资料

用于数据收集的 SC 板设置

以下实验设置用于为 IGBT 和 SiC 电源模块基于 DESAT 和 OC 的实现收集数据,如图 7-2 所示。

UCC21750Q1 连接半桥驱动器 EVM 的 XM3® 评估板图 7-2 连接半桥驱动器 EVM 的 XM3® 评估板

图 7-2 所示,HVP054 EVM 直接插入 Wolfspeed® 的 XM3® 评估板,用于测试 SiC 电源模块的 SC 事件。

BM3® 评估板用于测试 IGBT 电源模块的 SC 事件。由于栅极驱动器板与电源模块评估板不兼容,因此使用接口板将 EVM 转换为与 62mm 电源模块连接兼容,如图 7-3 所示。

UCC21750Q1 将栅极驱动器 EVM 连接到 BM3 电源模块的接口板图 7-3 将栅极驱动器 EVM 连接到 BM3 电源模块的接口板