ZHCAEV0 December   2024 ISO5451 , ISO5451-Q1 , ISO5452 , ISO5452-Q1 , ISO5851 , ISO5851-Q1 , ISO5852S , ISO5852S-EP , ISO5852S-Q1 , UCC21710 , UCC21710-Q1 , UCC21717-Q1 , UCC21732 , UCC21732-Q1 , UCC21736-Q1 , UCC21737-Q1 , UCC21738-Q1 , UCC21739-Q1 , UCC21750 , UCC21750-Q1 , UCC21755-Q1 , UCC21756-Q1 , UCC21759-Q1

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 引言
  5. SiC 和 IGBT 特性
  6. 失效模式
  7. 短路保护方法
    1. 4.1 基于短路电流的保护实现方案
    2. 4.2 基于短路电压的保护实现方案
  8. DESAT 电路设计
    1. 5.1 DESAT 电路元件选型
    2. 5.2 寄生元件的影响
    3. 5.3 Rlim 对 DESAT 噪声的影响
  9. 安全关断
    1. 6.1 安全关断机制
    2. 6.2 安全关断注意事项
  10. 短路测试设置和数据
    1. 7.1 短路工作台测量设置
    2. 7.2 用于数据收集的 SC 板设置
    3. 7.3 用于 SC 测试的不同电路配置
    4. 7.4 工作台测量结果
    5. 7.5 SiC 与 IGBT 电源模块短路观察的总体摘要
  11. 设计 SC 保护电路的关键注意事项
  12. 总结
  13. 10参考资料

短路保护方法

在检测短路 (SC) 和过流 (OC) 事件方面,有两种主要的保护方法可供选择。

  1. 基于电流阈值 (ISC) 的保护
  2. 基于电压阈值 (VSC) 的保护
  • 基于电流阈值 (ISC) 的保护
    • 在 SC 和 OC 事件期间,电流至少增加 10 倍或更多,因此准确检测增大的 ICE/ID 是检测 OC/SC 事件的方法之一。检测逻辑需要定义为,检测电流阈值至少比最大工作电流高 1.5 到 2 倍。提供足够的裕度有助于避免在最大工作电流期间发生误检。
  • 基于电压阈值 (VSC) 的保护
    • 根据 IGBT 和 SiC 电源模块 IV 特性,另一种检测 OC/SC 事件的方法是有效测量电源模块两端的电压来检测故障情况。在 OC/SC 事件期间,电源模块两端的电压(VCE 和 VDS)会增加到比正常运行条件高得多的值。IGBT 的电流饱和特性给出了一个非常清晰的 VCE 电压,此时可以判断 IGBT 正在离开饱和区,或者进入“去饱和”状态。对于 SiC,建议将 OC/SC 检测阈值定义为正常工作电压的 2 倍。
UCC21750Q1 IGBT 和 SiC IV 曲线上的 VSC 和 ISC 阈值图 4-1 IGBT 和 SiC IV 曲线上的 VSC 和 ISC 阈值