ZHCAEV0 December 2024 ISO5451 , ISO5451-Q1 , ISO5452 , ISO5452-Q1 , ISO5851 , ISO5851-Q1 , ISO5852S , ISO5852S-EP , ISO5852S-Q1 , UCC21710 , UCC21710-Q1 , UCC21717-Q1 , UCC21732 , UCC21732-Q1 , UCC21736-Q1 , UCC21737-Q1 , UCC21738-Q1 , UCC21739-Q1 , UCC21750 , UCC21750-Q1 , UCC21755-Q1 , UCC21756-Q1 , UCC21759-Q1
以下是一些加快故障检测的关键注意事项:
| IGBT | SiC | |
|---|---|---|
| 智能隔离式栅极驱动器 UCC217xx 系列 (ICHG = 0.5mA) | ||
| 去饱和保护 | (9V 阈值) UCC21750 (STO-400mA) |
(5V 阈值) UCC21755 (STO-400mA) UCC21756 (STO-900mA) |
| OC 保护 | (0.7V 阈值)UCC21710、UCC21737 (STO-400mA) | |
| (0.7V 阈值)UCC21732 (2LTO – 900mA) | ||
| 可编程隔离式栅极驱动器 – UCC588x (ICHG=0.5mA-2mA) | ||
| 去饱和保护 | 4-14V 阈值 | |
| OC/SC 保护 | 0.25V – 2V 阈值 | |
| STO/2STO 电流 | 300mA-1200mA | |