ZHCAEV0 December   2024 ISO5451 , ISO5451-Q1 , ISO5452 , ISO5452-Q1 , ISO5851 , ISO5851-Q1 , ISO5852S , ISO5852S-EP , ISO5852S-Q1 , UCC21710 , UCC21710-Q1 , UCC21717-Q1 , UCC21732 , UCC21732-Q1 , UCC21736-Q1 , UCC21737-Q1 , UCC21738-Q1 , UCC21739-Q1 , UCC21750 , UCC21750-Q1 , UCC21755-Q1 , UCC21756-Q1 , UCC21759-Q1

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1 引言
  5. 2 SiC 和 IGBT 特性
  6. 3 失效模式
  7. 4 短路保护方法
    1. 4.1 基于短路电流的保护实现方案
    2. 4.2 基于短路电压的保护实现方案
  8. 5 DESAT 电路设计
    1. 5.1 DESAT 电路元件选型
    2. 5.2 寄生元件的影响
    3. 5.3 Rlim 对 DESAT 噪声的影响
  9. 6 安全关断
    1. 6.1 安全关断机制
    2. 6.2 安全关断注意事项
  10. 7 短路测试设置和数据
    1. 7.1 短路工作台测量设置
    2. 7.2 用于数据收集的 SC 板设置
    3. 7.3 用于 SC 测试的不同电路配置
    4. 7.4 工作台测量结果
    5. 7.5 SiC 与 IGBT 电源模块短路观察的总体摘要
  11. 8 设计 SC 保护电路的关键注意事项
  12. 9 总结
  13. 10参考资料

引言

隔离式栅极驱动器通常用于汽车和工业大功率系统,例如 HEV/EV 牵引逆变器、光伏逆变器和电机驱动器。在这些应用中,碳化硅 (SiC) MOSFET 和 Si IGBT 通常是理想的选择;这类器件能够处理高压和高电流,这对于数百 kW 级别的大功率系统非常有利。所有大功率应用都采用具有更高电压和电流能力的电源模块。

UCC21750Q1 具有不同系统功率级别的电源开关类型图 1-1 具有不同系统功率级别的电源开关类型

本应用手册讨论了 SiC 和 IGBT 电源开关的一些常见失效模式、特性,基于电源模块类型的最佳保护方法以及保护电路元件设计的相关方面。