ZHCAEV0 December   2024 ISO5451 , ISO5451-Q1 , ISO5452 , ISO5452-Q1 , ISO5851 , ISO5851-Q1 , ISO5852S , ISO5852S-EP , ISO5852S-Q1 , UCC21710 , UCC21710-Q1 , UCC21717-Q1 , UCC21732 , UCC21732-Q1 , UCC21736-Q1 , UCC21737-Q1 , UCC21738-Q1 , UCC21739-Q1 , UCC21750 , UCC21750-Q1 , UCC21755-Q1 , UCC21756-Q1 , UCC21759-Q1

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 引言
  5. SiC 和 IGBT 特性
  6. 失效模式
  7. 短路保护方法
    1. 4.1 基于短路电流的保护实现方案
    2. 4.2 基于短路电压的保护实现方案
  8. DESAT 电路设计
    1. 5.1 DESAT 电路元件选型
    2. 5.2 寄生元件的影响
    3. 5.3 Rlim 对 DESAT 噪声的影响
  9. 安全关断
    1. 6.1 安全关断机制
    2. 6.2 安全关断注意事项
  10. 短路测试设置和数据
    1. 7.1 短路工作台测量设置
    2. 7.2 用于数据收集的 SC 板设置
    3. 7.3 用于 SC 测试的不同电路配置
    4. 7.4 工作台测量结果
    5. 7.5 SiC 与 IGBT 电源模块短路观察的总体摘要
  11. 设计 SC 保护电路的关键注意事项
  12. 总结
  13. 10参考资料

短路工作台测量设置

为了模拟短路事件,我们使用了半桥栅极驱动器板 UCC21710QDWEVM-054。该半桥板能够进行双脉冲或 SC 测试。在 SC 测试中,高侧驱动器输入永久设置为高电平,同时低侧栅极驱动器将在高侧开关导通时开启。

高压电源和大容量电容用作 HV 电源。图 7-1 显示了 SC 测试的原理图。

UCC21750Q1 半桥 SC 原理图表示图 7-1 半桥 SC 原理图表示

IGBT (FF800R12KE7) 和 SiC (CAB450M12XM3) 电源模块用于收集 SC 事件的数据。基于 VSC 的保护方法用于为支持 DESAT 和 OC 的栅极驱动器捕获 SC 事件。

表 7-1 展示了电源开关的关键参数。

表 7-1 电源模块的关键参数
SiC CAB450M12XM3 IGBT FF800R12KE7
VCE/VDS (V) IC/ID (A) 1200V
450A
1200V
800A
Qg 1330nC (Vds=800V) 12.8uC (Vcc=600V) (10x)
Cies/Ciss、
Cres/Crss
38nF、90pF 122nF (3x)、0.6nF (6x)