ZHCAEV0 December   2024 ISO5451 , ISO5451-Q1 , ISO5452 , ISO5452-Q1 , ISO5851 , ISO5851-Q1 , ISO5852S , ISO5852S-EP , ISO5852S-Q1 , UCC21710 , UCC21710-Q1 , UCC21717-Q1 , UCC21732 , UCC21732-Q1 , UCC21736-Q1 , UCC21737-Q1 , UCC21738-Q1 , UCC21739-Q1 , UCC21750 , UCC21750-Q1 , UCC21755-Q1 , UCC21756-Q1 , UCC21759-Q1

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1 引言
  5. 2 SiC 和 IGBT 特性
  6. 3 失效模式
  7. 4 短路保护方法
    1. 4.1 基于短路电流的保护实现方案
    2. 4.2 基于短路电压的保护实现方案
  8. 5 DESAT 电路设计
    1. 5.1 DESAT 电路元件选型
    2. 5.2 寄生元件的影响
    3. 5.3 Rlim 对 DESAT 噪声的影响
  9. 6 安全关断
    1. 6.1 安全关断机制
    2. 6.2 安全关断注意事项
  10. 7 短路测试设置和数据
    1. 7.1 短路工作台测量设置
    2. 7.2 用于数据收集的 SC 板设置
    3. 7.3 用于 SC 测试的不同电路配置
    4. 7.4 工作台测量结果
    5. 7.5 SiC 与 IGBT 电源模块短路观察的总体摘要
  11. 8 设计 SC 保护电路的关键注意事项
  12. 9 总结
  13. 10参考资料

用于 SC 测试的不同电路配置

两种不同的 DESAT 电路实现和“OC 作为 DESAT”电路实现与两种不同的关断方法搭配使用,以比较 IGBT 和 SiC 电源模块的 SC 性能。

  • 无外部充电方式的 DESAT 电路实现:
    • 充电电流:0.5mA(典型值)
    • DESAT 检测阈值:9V
    • 将电容器更新为 50pF
    UCC21750Q1 无外部充电方式的 DESAT 实现图 7-4 无外部充电方式的 DESAT 实现
  • 通过 OUTH 进行外部充电的 DESAT 电路实现:
    • 充电电流:0.5mA +10mA(典型值)
    • DESAT 检测阈值:9V
    • 将电容器更新为 50pF
    UCC21750Q1 含外部充电方式的 DESAT 实现图 7-5 含外部充电方式的 DESAT 实现
  • 通过 OUTH 进行外部充电的“OC 作为 DESAT”电路实现:
    • 充电电流:典型值小于 10mA
    • OC 检测阈值:0.7V
    • 将电容器更新为 50pF
    UCC21750Q1 “OC 作为 DESAT”实现图 7-6 “OC 作为 DESAT”实现