ZHCAD52 September 2023 AM2431 , AM2432 , AM2434 , AM2631 , AM2631-Q1 , AM2632 , AM2632-Q1 , AM2634 , AM2634-Q1 , AM263P2-Q1 , AM263P4-Q1 , AM2732 , AM2732-Q1
以下各小节详细介绍了热测试过程中各种测量和计算的结果。在这些部分中,图形中将 AM263x 控制卡 EVM 称为 CC 并将 AM263x LaunchPad EVM 称为 LP。这些图形还将仅在 R5_0 上运行日志记录脚本时的测试配置称为 <EVM>_noLoad。当其他内核以满负载运行时,对于第一个 R5FSS 集群上满负载的情况,图形中将这些线称为 <EVM>_Load,而对于两个集群上都满负载的情况,则称为 <EVM>_Load123。