ZHCAD52 September   2023 AM2431 , AM2432 , AM2434 , AM2631 , AM2631-Q1 , AM2632 , AM2632-Q1 , AM2634 , AM2634-Q1 , AM263P2-Q1 , AM263P4-Q1 , AM2732 , AM2732-Q1

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1引言
    1. 1.1 如何使用本应用手册
    2. 1.2 术语表
  5. 2热阻概述
    1. 2.1 结温与环境温度间的关系
    2. 2.2 封装定义的热阻特性
    3. 2.3 电路板定义的热阻
  6. 3影响热性能的电路板设计选择
    1. 3.1 散热过孔
    2. 3.2 电路板尺寸
    3. 3.3 气流、散热和外壳
    4. 3.4 覆铜厚度
    5. 3.5 发热器件的相对位置
    6. 3.6 层数
    7. 3.7 热路径中断
  7. 4热设计最佳实践回顾
  8. 5AM263x EVM 热比较(借助数据)
    1. 5.1 测试设置和材料
    2. 5.2 测量记录软件
    3. 5.3 AM263x EVM 比较
    4. 5.4 测量结果
      1. 5.4.1 盖子温度读数
      2. 5.4.2 温度范围内的功率读数
      3. 5.4.3 计算得出的热阻值
      4. 5.4.4 记录的结温和环境温度
      5. 5.4.5 极端环境温度下计算得出的结温
  9. 6使用热模型
  10. 7参考

覆铜厚度

覆铜厚度对于热性能非常重要,因为接地覆铜负责散发从散热过孔传导而来的热量。覆铜厚度与每平方英尺的覆铜重量有关。通常,PCB 的覆铜厚度为 0.5oz/sq ft 或 1.0oz/sq ft。

1 λ ( C u ) ( L e n g t h ) W i d t h * T h i c k n e s s = R Θ ( C o p p e r   l a y e r )

其中,λ(Cu) 是铜的导电率,即 4W/(m·K),而长度和宽度是指铜平面的长度和宽度。

为了获得最佳热性能,请遵循以下做法:

  • 尽可能扩大每个铜层的面积
  • 使用较重的铜层
表 3-5 AM263x EVM 覆铜厚度比较
测量值 TMDSCNCD263 LP-AM263
接地层覆铜厚度 1.26mil 1.26mil
覆铜重量 1oz/sq ft 1oz/sq ft