ZHCAD52 September 2023 AM2431 , AM2432 , AM2434 , AM2631 , AM2631-Q1 , AM2632 , AM2632-Q1 , AM2634 , AM2634-Q1 , AM263P2-Q1 , AM263P4-Q1 , AM2732 , AM2732-Q1
用于此热测量过程的材料如下:
图 5-1 测试设置图为了进行热测量,评估模块放置在亚克力外壳内,使其位于 ThermalAir 系统的通风口下方。其中一个热电偶探头放置在 AM263x 器件封装盖的中间并使用 Kapton 胶带固定。另一个探头用电路板上方的 Kapton 胶带固定到 EVM,以记录系统的环境温度。两个热电偶探头都连接到 NI USB-TC01 设备以记录热测量值。USB-TC01 设备被编程为每十秒记录一次所连探头的温度。
ThermalAir 系统可控制空气流速和温度。对于这些测量,空气流速设置为 12.0SCFM。有一个脚本用于配置 ThermalAir 喷嘴输出的气流温度。该脚本每 10 分钟将气流的温度增加 5℃,一直从 -50℃ 增加到 165℃。应注意,外壳内的环境温度将与气流温度不同。在脚本开始运行之前,ThermalAir 设置为输出 -50℃ 的空气,直到外壳达到约 -30℃ 的稳定环境温度。
评估模块使用将在 R5 内核上运行的两个不同程序。第一个程序被加载到 R5F_0 上,负责每隔十秒记录一次内部结温。第二个程序被加载到内核上,以模拟该特定内核上的满负载。此过程中进行的测量包括以下情况:仅在 R5F_0 上运行日志记录脚本时、在 R5F_0 上运行日志记录脚本且 R5F_1 以满负载运行时,以及在 R5F_0 上运行日志记录脚本且 R5_1/2/3 以满负载运行时。AM263x 控制卡设计为带有 INA228 功率监测器,除了记录结温外,还可以每十秒记录一次工作功率,以便观察不同结温和环境温度值下的功耗。AM263x LaunchPad 没有 INA228 功率监测器,因此针对此 EVM 未记录这些值。
与任何测试环境一样,必须考虑一些变量。在每个 EVM 上的三项测试过程中,EVM 和温度探头均没有移动,但 LaunchPad 和控制卡的测试设置存在差异。温度探头和 EVM 本身相对于气流喷嘴的位置大致相同,但并不是位于完全相同的位置上。此外,由于这些测试是在多天内进行的,因此实验室的温度并不是恒定的,并且对外壳内的环境温度读数有很小的影响。