ZHCAD52 September   2023 AM2431 , AM2432 , AM2434 , AM2631 , AM2631-Q1 , AM2632 , AM2632-Q1 , AM2634 , AM2634-Q1 , AM263P2-Q1 , AM263P4-Q1 , AM2732 , AM2732-Q1

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1引言
    1. 1.1 如何使用本应用手册
    2. 1.2 术语表
  5. 2热阻概述
    1. 2.1 结温与环境温度间的关系
    2. 2.2 封装定义的热阻特性
    3. 2.3 电路板定义的热阻
  6. 3影响热性能的电路板设计选择
    1. 3.1 散热过孔
    2. 3.2 电路板尺寸
    3. 3.3 气流、散热和外壳
    4. 3.4 覆铜厚度
    5. 3.5 发热器件的相对位置
    6. 3.6 层数
    7. 3.7 热路径中断
  7. 4热设计最佳实践回顾
  8. 5AM263x EVM 热比较(借助数据)
    1. 5.1 测试设置和材料
    2. 5.2 测量记录软件
    3. 5.3 AM263x EVM 比较
    4. 5.4 测量结果
      1. 5.4.1 盖子温度读数
      2. 5.4.2 温度范围内的功率读数
      3. 5.4.3 计算得出的热阻值
      4. 5.4.4 记录的结温和环境温度
      5. 5.4.5 极端环境温度下计算得出的结温
  9. 6使用热模型
  10. 7参考

测量记录软件

以下部分介绍了环境温度扫描期间在 EVM 上运行的测量日志记录脚本。在日志记录开始之前,已配置 TSENSE 内部结温探头。

为了启用温度控制器,需要将 TOP_CTRL_TSENSE_CFG 寄存器中的 TMPSOFF、BGROFF、AIPOFF 和 SNSR_MX_HIZ 中的以下位复位。内部温度传感器有两个,分别是 TSENSE0 和 TSENSE1,并都位于器件的热点附近。SENSOR_SEL 寄存器用于控制各个传感器的启用。对于每个选定的传感器,FSM 需要 51 到 54 个时钟周期来启动序列。在 TSENSE_CFG_ENABLE 位被置位后,就会自动启动温度测量。有关热管理器的更多信息,请参阅 AM263x Sitara™ 微控制器技术参考手册 中的热管理器 一章。

该程序使用 RTI 计时器模块来在测量读数之间启动一个 10 秒计时器。有关 RTI 计时器模块的更多信息,请参阅 AM263x Sitara™ 微控制器技术参考手册 中的计时器模块 一章。

AM263x 控制卡具有两个 INA228 功率监控器,用于测量 3.3V 和 1.2V 电压轨电流。AM263x 通过 I2C 命令与 INA228 功率监控器通信。有关在 AM263x 控制卡上配置 INA228 器件的更多信息,请参阅使用 INA226/INA228 监控 AM263x MCU 上的总线电压和功率测量。

节 5.2 以流程图形式简要展示了测量记录程序概要。

GUID-F0F7EFC5-9E80-41F5-91B3-467BC5CC9FF8-low.png图 5-2 日志记录软件概要流程图