ZHCAD52 September 2023 AM2431 , AM2432 , AM2434 , AM2631 , AM2631-Q1 , AM2632 , AM2632-Q1 , AM2634 , AM2634-Q1 , AM263P2-Q1 , AM263P4-Q1 , AM2732 , AM2732-Q1
使用 MentorGraphics Flotherm 或 ANSYS ICEPAK 等热建模软件打开模型并构建用于仿真的热环境。该软件允许您构建整个情形和边缘情况来估算热性能。另外,根据用户需要,仿真可以很简单,也可以很详细。例如,可以使用一个 JEDEC 定义的简单 2S2P(两个金属平面和两个信号层)测试板对 SoC 的热性能进行仿真。Sitara 微控制器器件数据表的“封装热特性”部分提供了基于 2S2P 系统的值。
要将器件的特性导入仿真中,需要热模型。所有 Sitara 微控制器都以 Electronics Cooling XML (ECXML) 文件的形式提供了 SoC 热模型。该文件类型由 JEDEC 确定,用作向最终用户交换电子热系统级仿真模型的标准。热模型准确地表示了整个 SoC 设计,从而准确地表示了结温和盖子温度。热模型仍需要在仿真软件中进行额外的配置和设置,以提供系统热分布的最佳近似值。
为了获得最佳热仿真结果,应将 PCB 设计以及外壳和气流属性导入仿真软件中。此外,应使用特定于器件的功率估算工具来估算 SoC 运行期间的工作功率。估算得出的工作功率随后可与热模型结合使用,从而更准确地表示热分布。
图 6-1 展示了构建精确系统以进行热建模的流程。
图 6-1 热仿真流程