ZHCAC41 February   2023 F29P589DM-Q1 , F29P589DU-Q1 , TMS320F280025C

 

  1.   摘要
  2.   商标
  3. 1引言
  4. 2串行端口设计方法
    1. 2.1 步骤 1:了解设计要求
    2. 2.2 步骤 2:识别至 CLB 逻辑块的所需输入
      1. 2.2.1 GPIO 输入限定
      2. 2.2.2 CLB 输入设置
    3. 2.3 步骤 3:识别来自 CLB 逻辑的所需输出
      1. 2.3.1 同步输出信号
      2. 2.3.2 输出信号调节
    4. 2.4 步骤 4:设计 CLB 逻辑
      1. 2.4.1 资源分配
      2. 2.4.2 在 CLB FIFO 和 MCU RAM 之间交换数据
      3. 2.4.3 CLB 逻辑状态和触发标志
        1. 2.4.3.1 状态/标志位
        2. 2.4.3.2 触发位
    5. 2.5 步骤 5 :仿真逻辑设计
    6. 2.6 步骤 6 :测试 CLB 逻辑
  5. 3示例 A:在音频应用中使用 CLB 输入和输出 TDM 流
    1. 3.1 示例概述
    2. 3.2 步骤 1:了解设计要求
    3. 3.3 步骤 2:识别至 CLB 逻辑块的所需输入
    4. 3.4 步骤 3:识别来自 CLB 逻辑的所需输出
    5. 3.5 步骤 4:设计 CLB 逻辑
      1. 3.5.1 资源分配
      2. 3.5.2 TDM 字计数器
      3. 3.5.3 FSYNC 和 DATA1 输出同步
    6. 3.6 步骤 5 :仿真逻辑设计
    7. 3.7 步骤 6 :测试 CLB 逻辑
      1. 3.7.1 硬件设置和连接
      2. 3.7.2 软件设置
      3. 3.7.3 测试输出建立时间和保持时间
      4. 3.7.4 测试数据完整性
  6. 4示例 B:在照明应用中使用 CLB 为 LED 驱动器实施定制通信总线
    1. 4.1 示例概述
    2. 4.2 步骤 1:了解设计要求
    3. 4.3 步骤 2:识别至 CLB 逻辑块的所需输入
    4. 4.4 步骤 3:识别来自 CLB 逻辑的所需输出
    5. 4.5 步骤 4:设计 CLB 逻辑
      1. 4.5.1 TX 逻辑块逻辑
      2. 4.5.2 RX 逻辑块逻辑
      3. 4.5.3 数据时钟
    6. 4.6 步骤 5 :仿真逻辑设计
    7. 4.7 步骤 6 :测试 CLB 逻辑
      1. 4.7.1 硬件设置和连接
      2. 4.7.2 软件设置
      3. 4.7.3 测试输出建立时间和保持时间
  7. 5参考文献

步骤 2:识别至 CLB 逻辑块的所需输入

输入 TDM-8 流信号通过 CLB 输入 XBAR 路由到 CLB 逻辑块边界输入,如#GUID-4CD919AE-3249-4BC2-B48A-D15C87E0FE13 所示。

图 3-3 TDM-8 的 CLB 逻辑块输入示例

用于输入 TDM 流的所有 GPIO 均配置为异步操作。根据需要在 CLB 逻辑块输入边界启用同步。此外,在 BCLK_IN 和 FSYNC_IN GPIO 上启用内部上拉以避免输入引脚悬空。

注: CLB 逻辑的设计时钟极性与GUID-2B8ABEF9-FDCC-458A-A040-F8240EC0CA99.html#GUID-CFE455D3-9C62-40C6-887E-D2CE20ADEA87 中所示的时钟极性相反,因此信号是 BCLK_IN 的反相。如需更多信息,请参阅 GUID-8B5B018F-15D7-413D-9AC6-A92317D99D97.html#GUID-8B5B018F-15D7-413D-9AC6-A92317D99D97。

BCLK_IN 信号路由到三个具有不同滤波配置的不同逻辑块输入。

  • CLB 输入 0:此输入用于在 BCLK_IN 的下降沿触发数据接收。
  • CLB 输入 3:此输入用于在 BCLK_IN 的上升沿触发数据发送。
  • CLB 输入 5:此输入上禁用了滤波和同步,以便支持 BCLK 直通要求。

必须特别考虑将 BCLK_IN 信号直通到 BCLK_OUT 输出的要求。因为两个时钟不是彼此的倍数,将输入 12.288MHz BCLK 信号同步到 100MHz CLB 内部时钟会在产生的输出 BCLK 信号中引入抖动。