ZHCAC41 February   2023 F29P589DM-Q1 , F29P589DU-Q1 , TMS320F280025C

 

  1.   摘要
  2.   商标
  3. 1引言
  4. 2串行端口设计方法
    1. 2.1 步骤 1:了解设计要求
    2. 2.2 步骤 2:识别至 CLB 逻辑块的所需输入
      1. 2.2.1 GPIO 输入限定
      2. 2.2.2 CLB 输入设置
    3. 2.3 步骤 3:识别来自 CLB 逻辑的所需输出
      1. 2.3.1 同步输出信号
      2. 2.3.2 输出信号调节
    4. 2.4 步骤 4:设计 CLB 逻辑
      1. 2.4.1 资源分配
      2. 2.4.2 在 CLB FIFO 和 MCU RAM 之间交换数据
      3. 2.4.3 CLB 逻辑状态和触发标志
        1. 2.4.3.1 状态/标志位
        2. 2.4.3.2 触发位
    5. 2.5 步骤 5 :仿真逻辑设计
    6. 2.6 步骤 6 :测试 CLB 逻辑
  5. 3示例 A:在音频应用中使用 CLB 输入和输出 TDM 流
    1. 3.1 示例概述
    2. 3.2 步骤 1:了解设计要求
    3. 3.3 步骤 2:识别至 CLB 逻辑块的所需输入
    4. 3.4 步骤 3:识别来自 CLB 逻辑的所需输出
    5. 3.5 步骤 4:设计 CLB 逻辑
      1. 3.5.1 资源分配
      2. 3.5.2 TDM 字计数器
      3. 3.5.3 FSYNC 和 DATA1 输出同步
    6. 3.6 步骤 5 :仿真逻辑设计
    7. 3.7 步骤 6 :测试 CLB 逻辑
      1. 3.7.1 硬件设置和连接
      2. 3.7.2 软件设置
      3. 3.7.3 测试输出建立时间和保持时间
      4. 3.7.4 测试数据完整性
  6. 4示例 B:在照明应用中使用 CLB 为 LED 驱动器实施定制通信总线
    1. 4.1 示例概述
    2. 4.2 步骤 1:了解设计要求
    3. 4.3 步骤 2:识别至 CLB 逻辑块的所需输入
    4. 4.4 步骤 3:识别来自 CLB 逻辑的所需输出
    5. 4.5 步骤 4:设计 CLB 逻辑
      1. 4.5.1 TX 逻辑块逻辑
      2. 4.5.2 RX 逻辑块逻辑
      3. 4.5.3 数据时钟
    6. 4.6 步骤 5 :仿真逻辑设计
    7. 4.7 步骤 6 :测试 CLB 逻辑
      1. 4.7.1 硬件设置和连接
      2. 4.7.2 软件设置
      3. 4.7.3 测试输出建立时间和保持时间
  7. 5参考文献

硬件设置和连接

运行演示需要以下硬件:

可选

  • 逻辑分析仪(用于查看 CCSI 总线信号)

按如下方式设置硬件:

  1. 使用默认设置来设定 LAUNCHXL-F280039C EVM:
    1. 安装 JP1 以将 5V 电源和 GND 从 USB-C 连接器连接到电路板的 XDS110 侧。
    2. 安装 JP2 以将电路板 XDS110 侧的 5V 电源连接到 LaunchPad 的其余部分。
    3. 安装 J101 上的 TCK 和 TMS 跳线以将 XDS110 连接到 F280039C 器件(如需要,也可以安装 J101 上的其他跳线)。
    4. S3 引导模式设置为闪存引导(可选)。
  2. 按如下方式设置 LP5891Q1EVM:
    1. 开关 S1 设置为 SOUTHOST,以便将 LP5891-Q1 器件的串行数据输出路由回主机控制器。
    2. 跳线 J6 设置为 MCU5V,以便选择主机控制器的 5V 电源。
    3. 跳线 J7 设置为“3V3 VR”,以便为 VLEDR 选择 3.3V 电源。
  3. 将 LP5891Q1EVM 插入 LAUNCHXL-F280039C EVM 上的位置 1。使用两个电路板上的 5V、3V3 和 GND 标识作为基准,正确确定电路板的方向。
  4. 将 USB-C 电缆连接到 LAUNCHXL-F280039C EVM 上的 USB 接头。当 USB 电缆插入 USB2.0/USB3.x 端口时,LaunchPad 和 LP5891Q1EVM 从 USB 端口接收电源。
  5. 继续软件设置。