ZHCAC41 February   2023 F29P589DU-Q1 , TMS320F280025C

 

  1.   摘要
  2.   商标
  3. 1引言
  4. 2串行端口设计方法
    1. 2.1 步骤 1:了解设计要求
    2. 2.2 步骤 2:识别至 CLB 逻辑块的所需输入
      1. 2.2.1 GPIO 输入限定
      2. 2.2.2 CLB 输入设置
    3. 2.3 步骤 3:识别来自 CLB 逻辑的所需输出
      1. 2.3.1 同步输出信号
      2. 2.3.2 输出信号调节
    4. 2.4 步骤 4:设计 CLB 逻辑
      1. 2.4.1 资源分配
      2. 2.4.2 在 CLB FIFO 和 MCU RAM 之间交换数据
      3. 2.4.3 CLB 逻辑状态和触发标志
        1. 2.4.3.1 状态/标志位
        2. 2.4.3.2 触发位
    5. 2.5 步骤 5 :仿真逻辑设计
    6. 2.6 步骤 6 :测试 CLB 逻辑
  5. 3示例 A:在音频应用中使用 CLB 输入和输出 TDM 流
    1. 3.1 示例概述
    2. 3.2 步骤 1:了解设计要求
    3. 3.3 步骤 2:识别至 CLB 逻辑块的所需输入
    4. 3.4 步骤 3:识别来自 CLB 逻辑的所需输出
    5. 3.5 步骤 4:设计 CLB 逻辑
      1. 3.5.1 资源分配
      2. 3.5.2 TDM 字计数器
      3. 3.5.3 FSYNC 和 DATA1 输出同步
    6. 3.6 步骤 5 :仿真逻辑设计
    7. 3.7 步骤 6 :测试 CLB 逻辑
      1. 3.7.1 硬件设置和连接
      2. 3.7.2 软件设置
      3. 3.7.3 测试输出建立时间和保持时间
      4. 3.7.4 测试数据完整性
  6. 4示例 B:在照明应用中使用 CLB 为 LED 驱动器实施定制通信总线
    1. 4.1 示例概述
    2. 4.2 步骤 1:了解设计要求
    3. 4.3 步骤 2:识别至 CLB 逻辑块的所需输入
    4. 4.4 步骤 3:识别来自 CLB 逻辑的所需输出
    5. 4.5 步骤 4:设计 CLB 逻辑
      1. 4.5.1 TX 逻辑块逻辑
      2. 4.5.2 RX 逻辑块逻辑
      3. 4.5.3 数据时钟
    6. 4.6 步骤 5 :仿真逻辑设计
    7. 4.7 步骤 6 :测试 CLB 逻辑
      1. 4.7.1 硬件设置和连接
      2. 4.7.2 软件设置
      3. 4.7.3 测试输出建立时间和保持时间
  7. 5参考文献

步骤 1:了解设计要求

需要 CLB 逻辑块逻辑来输入和输出具有#GUID-CFE455D3-9C62-40C6-887E-D2CE20ADEA87 中所示时钟、帧同步和数据时序的 8 通道 TDM 流。

图 3-2 所需的 TDM 流帧同步脉冲、时钟信号和数据时序

具体而言,需要满足以下条件:

  • 外部固定 12.288MHz 串行位时钟(位时钟传递到输出)
  • 1 个时钟帧同步脉冲宽度,无延迟
  • 帧同步脉冲为高电平有效
  • 发送/接收在时钟的上升沿采样的数据
  • 每个 TDM 帧 8 个通道
  • 每个通道 32 位字长

只需使用 GPIO 反相逻辑在信号到达 CLB 逻辑块之前使信号进行反相,即可轻松支持其他帧同步和时钟极性。