ZHCAC41 February   2023 F29P589DM-Q1 , F29P589DU-Q1 , TMS320F280025C

 

  1.   摘要
  2.   商标
  3. 1引言
  4. 2串行端口设计方法
    1. 2.1 步骤 1:了解设计要求
    2. 2.2 步骤 2:识别至 CLB 逻辑块的所需输入
      1. 2.2.1 GPIO 输入限定
      2. 2.2.2 CLB 输入设置
    3. 2.3 步骤 3:识别来自 CLB 逻辑的所需输出
      1. 2.3.1 同步输出信号
      2. 2.3.2 输出信号调节
    4. 2.4 步骤 4:设计 CLB 逻辑
      1. 2.4.1 资源分配
      2. 2.4.2 在 CLB FIFO 和 MCU RAM 之间交换数据
      3. 2.4.3 CLB 逻辑状态和触发标志
        1. 2.4.3.1 状态/标志位
        2. 2.4.3.2 触发位
    5. 2.5 步骤 5 :仿真逻辑设计
    6. 2.6 步骤 6 :测试 CLB 逻辑
  5. 3示例 A:在音频应用中使用 CLB 输入和输出 TDM 流
    1. 3.1 示例概述
    2. 3.2 步骤 1:了解设计要求
    3. 3.3 步骤 2:识别至 CLB 逻辑块的所需输入
    4. 3.4 步骤 3:识别来自 CLB 逻辑的所需输出
    5. 3.5 步骤 4:设计 CLB 逻辑
      1. 3.5.1 资源分配
      2. 3.5.2 TDM 字计数器
      3. 3.5.3 FSYNC 和 DATA1 输出同步
    6. 3.6 步骤 5 :仿真逻辑设计
    7. 3.7 步骤 6 :测试 CLB 逻辑
      1. 3.7.1 硬件设置和连接
      2. 3.7.2 软件设置
      3. 3.7.3 测试输出建立时间和保持时间
      4. 3.7.4 测试数据完整性
  6. 4示例 B:在照明应用中使用 CLB 为 LED 驱动器实施定制通信总线
    1. 4.1 示例概述
    2. 4.2 步骤 1:了解设计要求
    3. 4.3 步骤 2:识别至 CLB 逻辑块的所需输入
    4. 4.4 步骤 3:识别来自 CLB 逻辑的所需输出
    5. 4.5 步骤 4:设计 CLB 逻辑
      1. 4.5.1 TX 逻辑块逻辑
      2. 4.5.2 RX 逻辑块逻辑
      3. 4.5.3 数据时钟
    6. 4.6 步骤 5 :仿真逻辑设计
    7. 4.7 步骤 6 :测试 CLB 逻辑
      1. 4.7.1 硬件设置和连接
      2. 4.7.2 软件设置
      3. 4.7.3 测试输出建立时间和保持时间
  7. 5参考文献

数据时钟

CCSI 总线通信所需的时钟通过片上 PWM 生成。PWMnA 输出生成一个以双倍目标 SCLK 频率运行的 PWM_SCLKX2 时钟,而 PWMnB 输出生成一个以所需的 SCLK 频率运行的 PWM_SCLK 时钟。

TX 和 RX CLB 逻辑块始终使用 PWM_SCLKX2 时钟发送和接收数据。最终只有 PWM_SCLK 驱动到系统中的 LED 驱动器。

通过配置 TX 逻辑块的 PWM_SCLK 输入源,可实现双时钟或单时钟沿数据发送和接收。当需要单时钟沿发送和接收时,例如,当使用 LP5891-Q1 LED 驱动器时,可以修改 TX 输入逻辑块配置,以便将 PWMnA 输出驱动至 PWM_SCLK 和 PWM_SCLKX2 输入,请参阅#GUID-DC7E2E3C-86F6-4C66-9505-97D4FFF5791C。PWMnB 输出可以不连接 CLB 逻辑块。

图 4-12 单时钟沿数据发送和接收时钟配置

双时钟沿数据发送/接收可在时钟的两个边沿上实现发送和接收,请参阅#GUID-66B2A6A2-33D5-438F-8170-EC23EA87E1E8。

图 4-13 使用 PWM_SCLKX2 的双时钟沿数据发送/接收

当需要双时钟沿发送和接收时,可以修改 TX 输入逻辑块配置,以便将 PWMnA 输出驱动至 PWM_SCLKX2 输入,并将 PWMnB 输出驱动至 PWM_SCLK 输入,请参阅#GUID-0C2AF598-C973-4991-94CB-42B83AD6EFD0。

图 4-14 双时钟沿数据发送和接收时钟配置

为了减少 CLB 逻辑引入的时序延迟,两个 PWM 时钟输入都通过 TX CLB 逻辑传递。