ZHCAC41 February 2023 F29P589DM-Q1 , F29P589DU-Q1 , TMS320F280025C
FSM1 用于在接收/发送四个 32 位字后触发 HLC 事件。#GUID-63C4BECA-052D-41E7-9C0A-7A4F0A81A4ED 和表 3-1 显示了 FSM1 状态图和真值表。
| S1 | S0 | E1 (FSYNC) |
E0 (C2_MATCH1) |
S1 次态 | S0 次态 | 输出 (HLC_INT) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 1 | 0 | 1 | 0 |
0 |
0 |
0 |
| 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
简化的逻辑方程为: