ZHCAC41 February   2023 F29P589DM-Q1 , F29P589DU-Q1 , TMS320F280025C

 

  1.   摘要
  2.   商标
  3. 1引言
  4. 2串行端口设计方法
    1. 2.1 步骤 1:了解设计要求
    2. 2.2 步骤 2:识别至 CLB 逻辑块的所需输入
      1. 2.2.1 GPIO 输入限定
      2. 2.2.2 CLB 输入设置
    3. 2.3 步骤 3:识别来自 CLB 逻辑的所需输出
      1. 2.3.1 同步输出信号
      2. 2.3.2 输出信号调节
    4. 2.4 步骤 4:设计 CLB 逻辑
      1. 2.4.1 资源分配
      2. 2.4.2 在 CLB FIFO 和 MCU RAM 之间交换数据
      3. 2.4.3 CLB 逻辑状态和触发标志
        1. 2.4.3.1 状态/标志位
        2. 2.4.3.2 触发位
    5. 2.5 步骤 5 :仿真逻辑设计
    6. 2.6 步骤 6 :测试 CLB 逻辑
  5. 3示例 A:在音频应用中使用 CLB 输入和输出 TDM 流
    1. 3.1 示例概述
    2. 3.2 步骤 1:了解设计要求
    3. 3.3 步骤 2:识别至 CLB 逻辑块的所需输入
    4. 3.4 步骤 3:识别来自 CLB 逻辑的所需输出
    5. 3.5 步骤 4:设计 CLB 逻辑
      1. 3.5.1 资源分配
      2. 3.5.2 TDM 字计数器
      3. 3.5.3 FSYNC 和 DATA1 输出同步
    6. 3.6 步骤 5 :仿真逻辑设计
    7. 3.7 步骤 6 :测试 CLB 逻辑
      1. 3.7.1 硬件设置和连接
      2. 3.7.2 软件设置
      3. 3.7.3 测试输出建立时间和保持时间
      4. 3.7.4 测试数据完整性
  6. 4示例 B:在照明应用中使用 CLB 为 LED 驱动器实施定制通信总线
    1. 4.1 示例概述
    2. 4.2 步骤 1:了解设计要求
    3. 4.3 步骤 2:识别至 CLB 逻辑块的所需输入
    4. 4.4 步骤 3:识别来自 CLB 逻辑的所需输出
    5. 4.5 步骤 4:设计 CLB 逻辑
      1. 4.5.1 TX 逻辑块逻辑
      2. 4.5.2 RX 逻辑块逻辑
      3. 4.5.3 数据时钟
    6. 4.6 步骤 5 :仿真逻辑设计
    7. 4.7 步骤 6 :测试 CLB 逻辑
      1. 4.7.1 硬件设置和连接
      2. 4.7.2 软件设置
      3. 4.7.3 测试输出建立时间和保持时间
  7. 5参考文献

串行端口设计方法

以下是使用 CLB 设计定制串行接口的分步指南。此处介绍的步骤在 CLB 逻辑设计过程中从头到尾指导设计人员。针对常见的设计挑战和缺陷提供了解决方案。

本应用报告假定读者已经熟悉 CLB 的架构和 Code Composer Studio (CCS) 集成开发环境 (IDE)。以下是可用于快速概览 CLB 和 C2000 实时微控制器的培训材料列表:

请务必记住,不同 C2000 实时微控制器的 CLB 类型、CLB 逻辑块数量和交叉开关 (XBAR) 逻辑会有不同。有关与特定 C2000 实时微控制器相关的 CLB 的详细信息,请参阅器件特定的 TRM。