ZHCAC41 February   2023 F29P589DM-Q1 , F29P589DU-Q1 , TMS320F280025C

 

  1.   摘要
  2.   商标
  3. 1引言
  4. 2串行端口设计方法
    1. 2.1 步骤 1:了解设计要求
    2. 2.2 步骤 2:识别至 CLB 逻辑块的所需输入
      1. 2.2.1 GPIO 输入限定
      2. 2.2.2 CLB 输入设置
    3. 2.3 步骤 3:识别来自 CLB 逻辑的所需输出
      1. 2.3.1 同步输出信号
      2. 2.3.2 输出信号调节
    4. 2.4 步骤 4:设计 CLB 逻辑
      1. 2.4.1 资源分配
      2. 2.4.2 在 CLB FIFO 和 MCU RAM 之间交换数据
      3. 2.4.3 CLB 逻辑状态和触发标志
        1. 2.4.3.1 状态/标志位
        2. 2.4.3.2 触发位
    5. 2.5 步骤 5 :仿真逻辑设计
    6. 2.6 步骤 6 :测试 CLB 逻辑
  5. 3示例 A:在音频应用中使用 CLB 输入和输出 TDM 流
    1. 3.1 示例概述
    2. 3.2 步骤 1:了解设计要求
    3. 3.3 步骤 2:识别至 CLB 逻辑块的所需输入
    4. 3.4 步骤 3:识别来自 CLB 逻辑的所需输出
    5. 3.5 步骤 4:设计 CLB 逻辑
      1. 3.5.1 资源分配
      2. 3.5.2 TDM 字计数器
      3. 3.5.3 FSYNC 和 DATA1 输出同步
    6. 3.6 步骤 5 :仿真逻辑设计
    7. 3.7 步骤 6 :测试 CLB 逻辑
      1. 3.7.1 硬件设置和连接
      2. 3.7.2 软件设置
      3. 3.7.3 测试输出建立时间和保持时间
      4. 3.7.4 测试数据完整性
  6. 4示例 B:在照明应用中使用 CLB 为 LED 驱动器实施定制通信总线
    1. 4.1 示例概述
    2. 4.2 步骤 1:了解设计要求
    3. 4.3 步骤 2:识别至 CLB 逻辑块的所需输入
    4. 4.4 步骤 3:识别来自 CLB 逻辑的所需输出
    5. 4.5 步骤 4:设计 CLB 逻辑
      1. 4.5.1 TX 逻辑块逻辑
      2. 4.5.2 RX 逻辑块逻辑
      3. 4.5.3 数据时钟
    6. 4.6 步骤 5 :仿真逻辑设计
    7. 4.7 步骤 6 :测试 CLB 逻辑
      1. 4.7.1 硬件设置和连接
      2. 4.7.2 软件设置
      3. 4.7.3 测试输出建立时间和保持时间
  7. 5参考文献

步骤 2:识别至 CLB 逻辑块的所需输入

#GUID-8B1B394E-5F0C-42A5-9CE4-24E8A0BC13F2 显示了至 TX 逻辑块的输入信号。

图 4-3 TX 逻辑块输入信号

TX 逻辑块使用以下输入:

  • CLB 输入 0:此输入由 PWMnA 输出在内部驱动。PWMnA 输出配置为生成其频率为目标 SCLK 频率 2 倍的时钟。TX 逻辑块使用 PWMnA 时钟发送数据。
  • CLB 输入 3:此输入由 PWMnA 输出在内部驱动。输入通过逻辑块传递,用于驱动 CLB_SCLKX2 输出。
  • CLB 输入 4:此输入由 PWMnB 输出在内部驱动。PWMnB 输出配置为生成其频率为目标 SCLK 频率的时钟。输入通过逻辑块传递,用于驱动 CLB_SCLK 输出。

TX 逻辑块还使用三个辅助信号来同步所有 TX 逻辑块上的数据发送:

  • CLB 输入 1:GPREG.1 位用于启动 TX 逻辑块上的数据传输。它由 CPU 置位/清零。
  • CLB 输入 5:此输入用作到 TX 逻辑块的外部传输开始信号。此输入始终取自 CLB 逻辑块 2、输出 5。
  • CLB 输入 6:在使用多个 TX 逻辑块的情况下,GPREG.6 位驱动所有 TX 逻辑块上的外部传输开始信号。只有 CLB 逻辑块 2 中的 GPREG.6 可用于在其他 TX 逻辑块中启动传输。GPREG.6 位由 CPU 置位/清零。

#GUID-CA9A1657-ACF1-4559-95FA-998725E8423F 显示了至 RX 逻辑块的输入信号。

图 4-4 RX 逻辑块输入信号

RX 逻辑块使用以下输入:

  • CLB 输入 1:此输入用于从 SIN 引脚接收数据。
  • CLB 输入 2:此输入用于在 CLB_SCLKX2 的下降沿触发数据接收。CLB_SCLKX2 信号是由 TX CLB 逻辑块提供的外部时钟,它以 2 倍于 SCLK 的频率运行。
  • CLB 输入 3:GPREG.3 位用于启用/禁用数据接收。它由 CPU 置位/清零。