ZHCAC41 February   2023 F29P589DM-Q1 , F29P589DU-Q1 , TMS320F280025C

 

  1.   摘要
  2.   商标
  3. 1引言
  4. 2串行端口设计方法
    1. 2.1 步骤 1:了解设计要求
    2. 2.2 步骤 2:识别至 CLB 逻辑块的所需输入
      1. 2.2.1 GPIO 输入限定
      2. 2.2.2 CLB 输入设置
    3. 2.3 步骤 3:识别来自 CLB 逻辑的所需输出
      1. 2.3.1 同步输出信号
      2. 2.3.2 输出信号调节
    4. 2.4 步骤 4:设计 CLB 逻辑
      1. 2.4.1 资源分配
      2. 2.4.2 在 CLB FIFO 和 MCU RAM 之间交换数据
      3. 2.4.3 CLB 逻辑状态和触发标志
        1. 2.4.3.1 状态/标志位
        2. 2.4.3.2 触发位
    5. 2.5 步骤 5 :仿真逻辑设计
    6. 2.6 步骤 6 :测试 CLB 逻辑
  5. 3示例 A:在音频应用中使用 CLB 输入和输出 TDM 流
    1. 3.1 示例概述
    2. 3.2 步骤 1:了解设计要求
    3. 3.3 步骤 2:识别至 CLB 逻辑块的所需输入
    4. 3.4 步骤 3:识别来自 CLB 逻辑的所需输出
    5. 3.5 步骤 4:设计 CLB 逻辑
      1. 3.5.1 资源分配
      2. 3.5.2 TDM 字计数器
      3. 3.5.3 FSYNC 和 DATA1 输出同步
    6. 3.6 步骤 5 :仿真逻辑设计
    7. 3.7 步骤 6 :测试 CLB 逻辑
      1. 3.7.1 硬件设置和连接
      2. 3.7.2 软件设置
      3. 3.7.3 测试输出建立时间和保持时间
      4. 3.7.4 测试数据完整性
  6. 4示例 B:在照明应用中使用 CLB 为 LED 驱动器实施定制通信总线
    1. 4.1 示例概述
    2. 4.2 步骤 1:了解设计要求
    3. 4.3 步骤 2:识别至 CLB 逻辑块的所需输入
    4. 4.4 步骤 3:识别来自 CLB 逻辑的所需输出
    5. 4.5 步骤 4:设计 CLB 逻辑
      1. 4.5.1 TX 逻辑块逻辑
      2. 4.5.2 RX 逻辑块逻辑
      3. 4.5.3 数据时钟
    6. 4.6 步骤 5 :仿真逻辑设计
    7. 4.7 步骤 6 :测试 CLB 逻辑
      1. 4.7.1 硬件设置和连接
      2. 4.7.2 软件设置
      3. 4.7.3 测试输出建立时间和保持时间
  7. 5参考文献

步骤 1:了解设计要求

表 4-1 中列出了用于此演示的设计参数。

表 4-1 设计要求
设计参数 值
显示模块大小 16 x 16 RGB LED
帧速率 60Hz
刷新率 7680 Hz
PWM 分辨率 16 位
级联器件 1(可增大至 2)
CCSI 总线计数 1
SCL 频率 5.0 MHz
GCLK 频率 70.0 MHz
TSW 643ns

LP5891-Q1 LED 驱动器器件支持的 CCSI 总线协议如#GUID-5C36BC3D-AEB8-4950-96C3-0C539F1AB1FB 所示。CCSI 协议包括以下要求:

  • 连续串行时钟
  • 具有开始、空闲、数据和结束状态的可变帧长度
  • 16 位标头和数据字
  • 附加在所有标头和数据字上的校验位
图 4-2 CCSI 帧

增加了两个额外要求。首先,需要通过可配置的单时钟和双时钟沿发送和接收来支持不同的 LED 驱动器器件。例如,TLC6983 LED 显示驱动器使用双时钟沿数据发送和接收。其次,需要能够在多条 CCSI 总线上同时生成 VSYNC 命令。VSYNC 用于同步级联链中器件的每个帧的显示。